ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス ナス型リングキャッチ

型番:

NS-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NS-3の仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
コードNo.
187
材質
ステンレスSUS304
線径D(mm)
3
長さL(mm)
60
トラスココード
849-2079
JANコード
4982970088034
質量(g)
8.000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
ナット:真鍮
材質3
仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-

商品情報

外形図

ステンレス ナス型リングキャッチ 外形図

規格表

ステンレス ナス型リングキャッチ 規格表

※ナットのみ真鍮製です。
   片ネジタイプ

型番リスト

表示件数
型番
NS-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402
( 442 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナットを回すだけで簡単に開閉できる連結金具になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ナス型リングキャッチの型番NS-3のページです。 型番NS-3に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ナス型リングキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ナス型リングキャッチ
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
Qフック
ステンレス Sカン SAH型
アイストラップ(座ぐりなしタイプ)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4024,6624,662470220380
通常出荷日4日目2日目2日目1日目1日目1日目
種類リングキャッチターンバックルターンバックルフックSカンアイストラップ
コードNo.18712511250162016621234
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
線径D(mm)38.28.2636
長さL(mm)60149.515047.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング