17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

ステンレス ナス型カラビナ (環付)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス ナス型カラビナ (環付) 外形図

製品仕様

ステンレス ナス型カラビナ (環付) 製品仕様
  • 材質:ステンレス SUS304

規格表

単位:mm
型番DLWSweight
(g)
参考使用荷重コード
No.
kgfkN
NK-6664338351000.981018
NK-8881418741501.471019
NK-101010151121402001.961020

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1018
6
64
100
849-2074
4982970021215
35
1個
1019
8
81
150
849-2076
4982970021239
74
1個
1020
10
101
200
849-2069
4982970021253
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,839
( 2,023 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,445
( 2,690 )
8日目

詳細情報

基本情報

チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用できます。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ナス型カラビナ (環付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ナス型カラビナ (環付)
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
ステンレス プチカラビナ(環付)
ステンレス プチカラビナ(リング付)
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,839-567 -967 -1,430 -940 -590 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックありロックなしロックありロックなしロックなしロックなし
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング