17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内径L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ステンレス つば付リングボルト

通常単価(税別)
1,4704,718特別価格
税込単価
1,6175,190特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

リング部分の仕上げが美しく、装飾品としても使えるつば付のリングボルト。【特長】・壁面に取り付けチェーン...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

室内装飾にも使える美麗仕上がり

つば付リングボルトの外観

つば付リングボルトの外観

つば付リングボルトの外形図

つば付リングボルトの外形図

ミリネジ

品番DLHAB捻径weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
LBT-6M25535251010M-627500.49
LBT-6M30640301212M-643500.49
LBT-8M35745351414M-872800.78
LBT-8M40845401616M-894800.78
LBT-10M18950181616M-101151501.47
LBT-10M451050451919M-101631501.47

単位 : mm

ブネジ

品番DLHAB捻径weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
LBT-6W13535131010W-1/425500.49
LBT-6W30640301212W-1/444500.49
LBT-8W15745151414W-5/1663800.78
LBT-8W40845401616W-5/1692800.78
LBT-10W18950181616W-3/81141501.47
LBT-10W451050451919W-3/81601501.47
LBT-12W221160222222W-1/22252202.16

単位 : mm

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径L

(mm)

捻径

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
812
5
50
35
M6
849-1804
4982970003303
27.000
1個
870
5
50
35
1/4
849-1806
4982970003402
25.000
1個
871
6
50
40
1/4
849-1807
4982970003419
44.000
1個
814
7
80
45
M8
849-1808
4982970003327
72
1個
872
7
80
45
5/16
849-1810
4982970003426
63.000
1個
873
8
80
45
5/16
849-1811
4982970003433
92.000
1個
868
9
150
50
M10
849-1799
4982970003341
115.000
1個
869
10
150
50
M10
849-1800
4982970003358
163.000
1個
874
9
150
50
3/8
849-1801
4982970003440
114.000
1個
876
11
220
60
1/2
849-1803
4982970003464
225.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
1日目
1,470
( 1,617 )
5日目
1,689
( 1,858 )
5日目
1,789
( 1,968 )
4日目
1,893
( 2,082 )
5日目
2,829
( 3,112 )
5日目
3,495
( 3,845 )
5日目
4,2543,180
( 3,498 )
5日目
3,495
( 3,845 )
5日目
4,7183,650
( 4,015 )
5日目

詳細情報

基本情報

リング部分の仕上げが美しく、装飾品としても使えるつば付のリングボルト。
【特長】
・壁面に取り付けチェーンやフック等と接続する金具。
・リング部分の仕上げが美しく、装飾品としても使える。
・未使用時に倒れ、邪魔にならない丸リング。
・材質:ステンレスSUS304。
・室内装飾にも使える美麗な仕上がり。
【用途】
・壁面や床に取り付け、リング部を使用、フック等を掛けるのに便利。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス つば付リングボルトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機体工事
4
満足度:4.0
送料込みで商社で購入するより安くで済み、発送も早かったです。 単品から注文できるので助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q通常のリングボルトとの違いは何ですか?
A
通常のリングボルトと比べるとリングの根本にツバが付いており、取り付けた時にツバの部分で止まります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス つば付リングボルト
ステンレス プチカラビナ(リング付)
ステンレス リングボルト(ミリネジ)
ステンレス プチカラビナ(環付)
ステンレス コの字ボルト
ステンレス ナス型カラビナ (環付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,470-1,430 -1,391 -967 -1,8801,839 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類マルカンボルトカラビナ・スナップフックマルカンボルトカラビナ・スナップフックフックカラビナ・スナップフック
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング