ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スナップフックC型

型番:

C-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-6の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
コードNo.
103
材質
ステンレスSUS304
線径D(mm)
7
長さL(mm)
82
参考使用荷重(kgf)
30
トラスココード
849-1168

型番リスト

表示件数
型番
C-6

コードNo.

線径D

(mm)

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
103
7
82
30
849-1168
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・外れ止部分で絡まり防止できます
【材質・仕上げ】
・材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップフックC型の型番C-6のページです。 型番C-6に関する仕様情報を記載しております。
スナップフックC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフックC型
ステンレス スナップフックB型
スナップフックBD型
スナップフックCO型
ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格896567 -780 -858910 -917
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング