17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

壁面に取り付けた環状の金具とチェーン・ロープ等の接合金具として使える

スナップフックA型の外観

スナップフックA型の外観

スナップフックA型の外形図

スナップフックA型の外形図

品番DLWSdweight
(g)
参考使用荷重
(kef)(kN)
A-44452275.59300.29
A-5553267618600.59
A-666131.597.529800.78
A-7770369.58461000.98
A-8880401110681201.18
A-10101025013141321501.47
A-11111206017161932001.96
A-12121406821162652502.45

単位 : mm

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
800
4
45
30
849-0509
1個
089
5
53
60
849-0510
1個
090
6
61
80
849-0512
1個
092
8
80
120
849-0514
1個
093
10
102
150
849-0459
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目
2,619
( 2,881 )
2日目

詳細情報

基本情報

リング部分で絡まり防止する幅広く使える吊具。
【特長】
・材質:ステンレスSUS304。
・幅広くご利用頂ける取付金具。
・スナップフックは多くの種類を用意しており、用途に応じて利用可能。
・リング部分で絡まり防止。
【用途】
・壁面に取り付けた環状の金具とチェーン・ロープ等の接合金具として最適。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全性向上に
5
満足度:5.0
弊社内で使用している脚立は、使用しない時壁に立てかけ保管していました。転倒防止の安全性向上のため壁にアンカーボルトを打ち...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような種類があるのですか?
A
フック内にリングが付いている物(A型)、付いていない物(B型)外れ止め付きの物(C型)他様々な物がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
ステンレス スナップフックB型
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
スナップフックC型
ステンレス プチカラビナ(リング付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格910-804567 -7018961,430 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目2日目2日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング