17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス スイベルボルト

通常単価(税別)
9042,821
税込単価
9943,103
通常出荷日:1日目

埋め込み固定時に環の向きを調整でき、回転するアイのついたボルト。【特長】・壁面・床面に固定して繋ぐ接続...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス スイベルボルト 外形図

製品仕様

  • ミリネジ:Metric Thread
  • 材質:ステンレス SUS304
ステンレス スイベルボルト 製品仕様

回転します。

規格表

単位:mm
型番DLWHB捻径weight
(g)
参考使用荷重コード
No.
kgfkN
MSB-55301313.513M-518300.291465
MSB-66331514.514M-629500.491466
MSB-8745202219M-867800.781467
MSB-1010572426.524M-101341501.471468
MSB-1211.565252624M-122062202.161469

注意・禁止事項

  • 吊り金具として使用しないでください。
  • 荷重のかかった状態でねじの緩む方向に回転させると危険です。
  • 六角ボルトはスイベルから抜けません。

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1465
5
30
30
849-2000
4982970048502
18
1個
1466
6
33
50
849-2001
4982970048519
29
1個
1467
7
45
80
849-2002
4982970048526
67.000
1個
1468
10
57
150
849-1998
4982970048533
134.000
1個
1469
11.5
65
220
849-1999
4982970048540
206.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
904
( 994 )
1日目
1,046
( 1,151 )
1日目
1,351
( 1,486 )
1日目
2,027
( 2,230 )
1日目
2,821
( 3,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

埋め込み固定時に環の向きを調整でき、回転するアイのついたボルト。
【特長】
・壁面・床面に固定して繋ぐ接続金具。
・埋め込み固定時に環の向きを調整可能。
・ロープやチェーンフック等のひっかけに使用できる、回転するアイのついたボルト。
【用途】
・壁面・床面に取り付けてチェーン等を掛ける際に最適。
※本商品は1個単位での販売です。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スイベルボルトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
チェーンの引っ掛け
5
満足度:5.0
角20のアルミフレームに取り付けて 侵入防止用のチェーンの引っ掛けに使用しました ステンレスSカンフックSF-4と併用
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q天井から吊って使用できますか?
A
吊り金具として使用する事はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スイベルボルト
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス パッドアイ
ステンレス Sカン
ステンレス(SUS304) スイベルスナップ
ステンレス ラウンドアイ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格904-4,806 -440 -30 -896 -644 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
種類スイベルカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートSカンスイベル・スナップ座付き金具・アイプレート
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング