17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステンレス スイベル MSタイプ

通常単価(税別)
68421,750特別価格
税込単価
75223,925特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

ねじれ防止の効果のある吊具・引締用部材。【特長】・チェーン、ロープ、金具等を接続するアイテム。・中心の...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チェーン、ロープ、金具等を接続するねじれ防止のある金具

スイベルの外観

スイベルの外観

スイベルの外形図

スイベルの外形図

スイベルの使用例

スイベルの使用例

品番DL1W1L2W2Aweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
MS-3327.5145.5835300.29
MS-4450191211417800.78
MS-55592314135351201.18
MS-66662715156.2541801.76
MS-889035212081242502.45
MS-99104402322101953002.94
MS-1010115442724102524003.92
MS-1212129492825123727006.86
MS-1313150583333145469008.82
MS-1616187704539161080120011.76
MS-1920229825342191800180017.64

単位 : mm

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
1068
3
30
849-1992
-
-
-
1個
1069
4
80
849-1993
-
-
-
1個
283
5
120
849-1994
-
-
-
1個
285
8
250
849-1996
4982970047086
124.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
286
9
300
849-1997
4982970047093
195
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
287
10
400
849-1985
4982970047109
252.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
288
12
700
849-1986
4982970047123
372.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
289
13
900
849-1987
4982970047130
546.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
290
16
1200
849-1988
4982970047161
1080.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
291
20
1800
849-1989
4982970047192
1800
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
1日目
951
( 1,046 )
1日目
1,061
( 1,167 )
1日目
1,650
( 1,815 )
1日目
2,200
( 2,420 )
1日目
3,269
( 3,596 )
4日目
4,8403,494
( 3,843 )
1日目
5,7044,120
( 4,532 )
1日目
9,3666,762
( 7,438 )
1日目
21,75011,603
( 12,763 )
7日目

詳細情報

基本情報

ねじれ防止の効果のある吊具・引締用部材。
【特長】
・チェーン、ロープ、金具等を接続するアイテム。
・中心のスイベル部が回転するため、ねじれ防止の効果。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・両端をチェーンやロープ等に取り付け接続可能。
※本商品は1個単位での販売です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スイベル MSタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
荷重支持(ストローク調整)部に使用
5
満足度:5.0
高荷重を支持する部位に枠式ターンバックルと一緒に購入して使用してます。参考使用荷重を確認して購入し、高荷重を掛けたままタ...もっと読む
0人が参考にしています。
消防ホースを干すための一部品として
4
満足度:4.0
消防ホースを洗って干すために、柱に引っ掛ける部品として利用しています。以前からミスミを利用していて材質、値段、納期を考慮...もっと読む
0人が参考にしています。
調整用
5
満足度:5.0
チェーンとバネを使用した機構のストローク調整用に使用しています 短納期で価格も安いのでたいへん助かっています
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスイベル部は着脱可能ですか?
A
外すことはできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スイベル MSタイプ
ステンレス 係船環 MS型
ステンレス ナスカン Nタイプ
ステンレス カーテンフック KHタイプ
固定スナップ Bタイプ
ステンレス 板シンブル KRNタイプ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格684-26,854 -1,348 -150 -1,124 -93 -
通常出荷日1日目〜7日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類スイベル係船環・マリン金具スイベル・スナップカーテンフックカラビナ・スナップフックシンブル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング