17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • カラビナ・スナップフック詳細

  • コードNo.

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ステンレス カラビナD型

通常単価(税別)
3,0893,654
税込単価
3,3984,019
通常出荷日:2日目~4日目

チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用できます。

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラビナ・スナップフック詳細

コードNo.

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
ロックなし
1311
115
200
849-1706
4982970021406
156.000
1個
ロックあり
1413
113
235
849-1707
4982970021413
161.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,089
( 3,398 )
4日目
3,654
( 4,019 )
2日目

詳細情報

基本情報

チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用できます。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス カラビナD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス カラビナD型
ステンレス カラビナジュニア
ステンレス ナス型リングキャッチ
ステンレス Sカン SAH型
ステンレス Sカン SAM型
ステンレス 物干しSフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,089-2,988 -402220702 -764 -
通常出荷日2日目〜1日目4日目1日目1日目〜1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックリングキャッチSカンSカンSカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
線径D(mm)10103365.5
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:生地
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げナット:真鍮---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング