17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス カーテンフック KHタイプ

通常単価(税別)
150160
税込単価
165176
通常出荷日:1日目

レールの見た目を重視したカーテンフック。【特長】・レールの見た目を重視するタイプのカーテンフック。・布...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カーテンや簡易的な間仕切に最適でレールの見た目が良いカーテンフック

カーテンフックの外観

カーテンフックの外観

カーテンフックの外形図

カーテンフックの外形図

カーテンフックの使用例

カーテンフックの使用例

品番DLWweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(N)
KH-101.73720.520.10.98
KH-1525027.530.10.98
KH-202.2623450.10.98

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

内径長さL

(mm)

トラスココード

最小発注数量
164
1.7
37
849-1711
1個
165
2
50
849-1712
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
1日目
160
( 176 )
1日目

詳細情報

基本情報

レールの見た目を重視したカーテンフック。
【特長】
・レールの見た目を重視するタイプのカーテンフック。
・布に取り付け、カーテン用フックとして使用。
・カーテンレール部と布地に付ける部分の大きさを変えている。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・カーテンや簡易的な間仕切に便利。
※本商品は1個単位での販売です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス カーテンフック KHタイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
部品整理用
3
満足度:3.0
用途が違いますが、アルミパイプに伝票と部品を掛けるため購入してみました。重量のある物は掛けられませんが、絞られている形状...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q厚手のカーテンに使用は可能でしょうか?
A
簡易的な物となりますので、参考荷重範囲内にてご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス カーテンフック KHタイプ
ステンレス 物干しSフック
Qフック
ステンレス Sカン SAH型
ステンレス Sカン SAP型
ステンレス Sカン SAM型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格150-764 -47022075702 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類カーテンフックSカンフックSカンSカンSカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)0.120202515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング