17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

オタフクシャックル(アンカーシャックル)

通常単価(税別)
7205,751特別価格
税込単価
7926,326特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の連結金具です。材質:ステンレスSUS304線径D...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径長さL

(mm)

トラスココード

最小発注数量
259
4
50
20
849-1152
1個
260
5
90
25
849-1153
1個
261
6
170
30
849-1154
1個
262
8
250
41
849-1155
1個
263
10
350
51
849-1148
1個
264
12
420
60
849-1149
1個
265
13.5
500
66
849-1150
1個
266
16
800
82
849-1151
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
2日目
860
( 946 )
5日目
1,010
( 1,111 )
1日目
1,330
( 1,463 )
2日目
1,580
( 1,738 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
3,677
( 4,045 )
2日目
5,7514,155
( 4,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の連結金具です。
材質:ステンレスSUS304
線径D(mm):8
参考使用荷重(kgf):250
内径長さL(mm):41

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オタフクシャックル(アンカーシャックル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オタフクシャックル(アンカーシャックル)
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
ステンレス オープンアイプレート
ステンレス 二重リンク
沈みシャックル CSタイプ
ステンレス(SUS304) ネジシャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格720-491 -832 -9 -509 -520 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類シャックルワイヤークリップ座付き金具・アイプレートリングシャックルシャックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング