17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コードNo.

  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス オープンラウンドアイ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス オープンラウンドアイ 外形図

規格表

ステンレス オープンラウンドアイ 規格表

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
057
5
10
849-2109
4982970091058
21
1個
058
6
15
849-2110
4982970091065
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形プレートタイプです。
材質:ステンレスSUS304
仕上げ:電解研磨仕上げ

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス オープンラウンドアイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス オープンラウンドアイ
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス Sカン
ステンレス ラウンドアイ
ステンレス Sカンフック
ステンレス ロングアイ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格820-3,982 -30 -644 -630 -500 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
種類座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックSカン座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ-材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング