17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コードNo.

  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス オープンパッドアイ

通常単価(税別)
8201,010
税込単価
9021,111
通常出荷日:1日目

狭い接地面にも取付可能な吊具・引締用部材。【特長】・材質 : ステンレスSUS304。・狭い接地面にも...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フック部分が開放されており掛けた物が着脱可能のアープンパッドアイ

オープンパッドアイの外観

オープンパッドアイの外観

オープンパッドアイの外形図

オープンパッドアイの外形図

オープンパッドアイの使用例

オープンパッドアイの使用例

品番DAB1B2HhdSTweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
OPD-5515453520134.210214100.10
OPD-6620604626185.214226150.15
OPD-8826806032.521.55.216363200.20
OPD-99321007338266.219393300.29

単位 : mm

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
074
5
10
849-2105
4982970078059
14
1個
075
6
15
849-2106
4982970078066
26.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

狭い接地面にも取付可能な吊具・引締用部材。
【特長】
・材質 : ステンレスSUS304。
・狭い接地面にも取付可能。
・壁面に取り付け、フック類と接続する金具。
・フック部分が開放されており掛けた物が着脱可能。
【用途】
・壁面に取り付け、ロープ・チェーン等を掛けるのに便利。
※本商品は1個単位での販売です。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス オープンパッドアイのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
防犯ネットのフックとして
3
満足度:3.0
店舗の防犯ネット用のフックに、このステンレス製オープンパッドアイ(OPD-6)を使用しました。設計部門からの指定品です。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q付属品で取付ビスはありますか?
A
申し訳ございません、こちらにビスは付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス オープンパッドアイ
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス Sカン
ステンレス ラウンドアイ
ステンレス Sカンフック
ステンレス ロングアイ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格820-3,982 -30 -644 -630 -500 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
種類座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックSカン座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ-材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング