17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ステンレス アイフック

通常単価(税別)
5202,710
税込単価
5722,981
通常出荷日:1日目~2日目

リング部分とフック部に分かれ、中央部分がくびれたアイフック。【特長】・ワイヤー同士、チェーン同士を接続...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

イヤーやロープ、チェーンと壁面・床面との接続に使用できるアイフック

アイフックの外観

アイフックの外観

アイフックの外形図

アイフックの外形図

品番DLW1W2Sweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
EH-4443.581589150.15
EH-55541016818300.29
EH-66681319930500.49
EH-889017251273800.78
EH-10101152232161451501.47

単位 : mm

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
2105
4
43.5
15
849-1353
1個
1582
5
54
30
849-1354
1個
1583
6
68
50
849-1355
1個
1585
10
115
150
849-1352
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
1日目
620
( 682 )
2日目
1,126
( 1,239 )
1日目
2,710
( 2,981 )
2日目

詳細情報

基本情報

リング部分とフック部に分かれ、中央部分がくびれたアイフック。
【特長】
・ワイヤー同士、チェーン同士を接続する金具。
・リング部分とフック部に分かれ、くびれた中央部分が特徴的。
・リング部分は溶接されていないため、工具でひねって開閉可能。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・ワイヤーやロープ、チェーンと壁面・床面との接続に。
※本商品は1個単位での販売です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス アイフックのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
工具の落下防止用
3
満足度:3.0
Cタイプの同様のものに比べてフック状になっている分、ひもの輪を入れやすい。
0人が参考にしています。
袋用のフック
5
満足度:5.0
袋を釣りさげるためのフックとして使用しました。開閉部分は適度な硬さで使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス アイフック
ステンレス Sカンフック
ステンレス プチカラビナ(リング付)
ステンレス スナップフックB型
ステンレス O型フック
ステンレス プチカラビナ(環付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格520-630 -1,430 -567 -393 -967 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目1日目1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしダブルフックロックなしロックなしロックなしロックあり
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング