ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アイストラップ(座ぐりなしタイプ)

型番:

ISB-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ISB-6の仕様・寸法情報

種類
アイストラップ
コードNo.
1234
材質
ステンレスSUS304
線径D(mm)
6
長さL1(mm)
58
トラスココード
849-0038

型番リスト

表示件数
型番
ISB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
1日目

詳細情報

基本情報

床面に設置したり、ベルト状のものを通したりできる端末金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイストラップ(座ぐりなしタイプ)の型番ISB-6のページです。 型番ISB-6に関する仕様情報を記載しております。
アイストラップ(座ぐりなしタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイストラップ(座ぐりなしタイプ)
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス ナス型リングキャッチ
ステンレス Sカン SAH型
Qフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3804,6624,662402220470
通常出荷日1日目2日目2日目4日目1日目1日目
種類アイストラップターンバックルターンバックルリングキャッチSカンフック
コードNo.12341250125118716621620
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
線径D(mm)68.28.2336
長さL1(mm)58272272---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング