ファクトリーサプライ用品技術窓口
取付け部が狭い場所にも使用可能な吊具・引締用部材。【特長】・床面や壁面に取り付ける接続金具。・取付け部...
詳細を確認
アイストラップの外観

アイストラップの外形図

アイストラップの使用例
| 品番 | D | L1 | L2 | L3 | H | h | d | weight (g) | 参考使用荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | |||||||||
| IS-4 | 4 | 40 | 31 | 10 | 15 | 11 | 3.2 | 4 | 7 | 0.07 |
| IS-5 | 5 | 50 | 40 | 12 | 18 | 13 | 4.2 | 8 | 15 | 0.15 |
| IS-6 | 6 | 57 | 46 | 15 | 21 | 15 | 5.2 | 14 | 20 | 0.20 |
| IS-8 | 8 | 63 | 48 | 11 | 25 | 17 | 6.1 | 26 | 30 | 0.29 |
| IS-10 | 10 | 74 | 56 | 15 | 30 | 20 | 8.2 | 47 | 90 | 0.88 |
単位 : mm
取付け部が狭い場所にも使用可能な吊具・引締用部材。
【特長】
・床面や壁面に取り付ける接続金具。
・取付け部が狭い場所にも使用可能。
・狭い接地面にも取付可能。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・壁面に取付けてロープ等を接続する。
※本商品は1個単位での販売です。

フジワラ
パッドアイ(SUS304)

水本機械製作所
ステンレス ロングアイ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):544円

水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックル
5通常価格(税別):3,161円~

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) ネジシャックル
4.8通常価格(税別):520円~