17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 長さL1(mm)

    ~mm
  • 長さL2(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

Uボルト用楕円プレート

通常単価(税別)
230390
税込単価
253429
通常出荷日:1日目~2日目

【特長・用途】・Uボルトに合わせたプレートです【材質・仕上げ】・材質:ステンレス(SUS304)、仕上...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Uボルト用楕円プレート 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304
単位:mm
型番L1L2Wdt適用Uボルトweight
(g)
UBP-04304030104.71UB-42
UBP-05354735125.41UB-54
UBP-06355035156.51.5UB-67
UBP-08324832168.81.5UC-809327
UBP-08345134168.81.5U-806347
UBP-08355135168.81.5UB-8、U-80835、U-81035、U-811357
UBP-08405640168.81.5U-810408
UBP-08506650168.81.5U-8085010
UBP-1050705020112.0UB-1017
UBP-126084602412.82.5UB-1231

注意・禁止事項

注意・禁止事項

チェーン・金具は消耗品です。

※人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないで下さい。

  • ステンレス製品は、錆びにくいもので、絶対に錆びないというものではありません。使用環境によっては、点検を行って下さい。
  • ステンレス金具と異種金属金具を連結して使用するとき、ガルバニック(異種金属接触)腐食が発生します。点検を行って下さい。
  • 表記寸法には、多少の公差が有ります。ご了承下さい。
  • 製品の改良の為、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。
  • メッキ、塗装、その他の表面処理したチェーンは強度が低くなるので注意して下さい。
  • 使用時には、手袋等を使用して下さい。
Uボルト用楕円プレート 注意事項

型番リスト

表示件数

コードNo.

長さL1

(mm)

長さL2

(mm)

トラスココード

最小発注数量
2325
48
32
849-3049
1個
2326
51
34
849-3050
1個
2328
56
40
849-3052
1個
2330
70
50
849-3054
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
1日目
240
( 264 )
2日目
260
( 286 )
1日目
390
( 429 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・Uボルトに合わせたプレートです
【材質・仕上げ】
・材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uボルト用楕円プレートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ソーラー用架台と48.6パイプの取り付けに使用。
5
満足度:5.0
ソーラー用架台と打込みパイプとのUボルト取り付け用に購入しました。 肉厚でパイプと架台アルミ製の変形防止用に架台アルミ製...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルト用楕円プレート
ステンレス 豆Uボルト WCシリーズ名称
SGP管用Uボルト(インチねじタイプ) ユニクロ
【クリーン洗浄品】配管支持具 Uボルト
U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 固定台用Uボルト
メーカー水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山ミスミアカギアカギ
通常価格230-165 -120 --1,798 -552 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目2日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品U字金具U字金具U字金具U字金具 固定金具付U字金具
U字金具 材質SUS304SUS304スチール(SWCH)--スチール
表面処理なしなし----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング