17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 長さL1(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • R(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス Sカンフック

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス Sカンフック 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304

規格表

単位:mm
型番DL1L2WSRweight
(g)
参考使用荷重コード
No.
kgfkN
SF-3337311653.5480.082054
SF-444436227510150.151855
SF-556252268.56.521200.201856
SF-667563329837300.29646
SF-889983421310.585500.49647
SF-1010125105531713.51701201.18648

使用例

ステンレス Sカンフック 使用例

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

長さL1

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

R(mm)

最小発注数量
1855
4
15
44
849-2670
4982970067190
10
-
1個
1856
5
20
62
849-2671
4982970067206
21
6.5
1個
646
6
30
75
849-2672
4982970067213
37.000
-
1個
647
8
50
99
849-2673
4982970067220
85.000
-
1個
648
10
120
125
849-2665
4982970067237
170
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
1日目
880
( 968 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
2,010
( 2,211 )
1日目
3,440
( 3,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

フック付きで外れにくい吊具・引締用部材。
【特長】
・チェーン、ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用可能。
・ロープ・ワイヤー等の接続金具。
・S字の両端に外れ止めフック付き。
【用途】
・ロープ・チェーンの接続金具などに最適。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sカンフックのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
ペットゲージ連結
4
満足度:4.0
2台のペットケージを連結する時に使いました。 掃除の時に簡単に分離できるので重宝しています。
0人が参考にしています。
かなりしっかりとしていました
5
満足度:5.0
ツールフックとして使っています。 普段、アルミなどになれていたせいか、ステンレスのSカンはとてもしっかりとしていて安心...もっと読む
0人が参考にしています。
チェーンの中継
5
満足度:5.0
チェーン長さが長くなる際など中継に使用しました 角20のアルミフレームにスイベルフックを取付け このSカンフックとチェー...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具の落下防止に
5
満足度:5.0
機械のフレームにこのSカンフックを取り付け、反対側はチェーンを引っ掛けて使用しています。以前は紐を使っていましたが、この...もっと読む
0人が参考にしています。
落下防止ひもの取り付け
3
満足度:3.0
Cタイプの同様のものは、全部ひもを取るときはよいが、これは、取りたくないものと取りたいものとを分けてつけられるので便利が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q天井に取り付けても問題ないでしょうか?
A
申し訳ございません、吊金具ではございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Sカンフック
ステンレス オープンフック P型
ステンレス プチカラビナ(リング付)
ステンレス プチカラビナ(環付)
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
ステンレス ナス型カラビナ (環付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格630-983 -1,430 -967 -590 -1,839 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ダブルフックロックありロックなしロックありロックなしロックあり
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング