17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 長さL1(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

ステンレス Sカン SAM型

通常単価(税別)
7021,120
税込単価
7721,232
通常出荷日:1日目~5日目

サビに強いステンレスを用いた吊具・引締用部材。【特長】・金具、チェーン等を簡易的に取り付けるアイテム。...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

金賀など簡易的に取り付けるSカン SAM

Sカン SAMの外観

Sカン SAMの外観

Sカン SAMの寸法図

Sカン SAMの寸法図

品番DL1L2W1W2S1S2weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
SAM-6-1116111993840323049150.15
SAM-6-11261121004040313450150.15
SAM-6-11861181064646323456150.15
SAM-6-12061201084056263859150.15
SAM-6-13061301184056304959150.15
SAM-6-15561551434066335666150.15

型番リスト

表示件数

コードNo.

長さL1

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1725
111
849-2480
4982970068708
49.000
1個
1726
112
849-2481
4982970068715
50.000
1個
1727
118
849-2482
4982970068722
56.000
1個
1728
120
849-2483
4982970068739
59.000
1個
1729
130
849-2484
4982970068746
59.000
1個
1730
155
849-2485
4982970068753
66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702
( 772 )
1日目
980
( 1,078 )
1日目
1,040
( 1,144 )
5日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,120
( 1,232 )
2日目
1,014
( 1,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレスを用いた吊具・引締用部材。
【特長】
・金具、チェーン等を簡易的に取り付けるアイテム。
・ステンレス製でサビに強い吊金具。
・通常のSカンに比べ開いている部分が特徴的。
【用途】
・Sカンをチェーンに取り付け、金網に引っ掛ける(進入防止)。
・ポール等取り付けの際に吊下げる事も可能。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sカン SAM型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
100Vの延長コードの収納
5
満足度:5.0
延長コードを収納するため、突っ張り棒にこの製品を引っかけて延長コードを吊り下げました。強度もあり使用にまったく問題ありま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q好みのサイズで作成可能ですか?
A
VONAサポートセンター(0120-343-256)にご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Sカン SAM型
ステンレス Sカン SAH型
ステンレス 物干しSフック
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
ステンレス Sカン SAP型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格702-220764 -3,8233,82375
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目2日目1日目
種類SカンSカンSカンターンバックルターンバックルSカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304
線径D(mm)635.58.28.22.3
参考使用荷重(kgf)152201601605
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:生地材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト