17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • L1(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス Sカン SAE型

通常単価(税別)
140560
税込単価
154616
通常出荷日:1日目

サビに強いステンレス製の吊具・引締用部材。【特長】・ステンレス製でサビに強い吊金具。・金具、チェーン等...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

金具、チェーン等を簡易的にとり付けることが可能なSカンSAE

SカンSAEの商品外観

SカンSAEの商品外観

SカンSAEの寸法図

SカンSAEの寸法図

品番DL1L2W1W2S1S2Weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
SAE-3336307.518.53.213470.07
SAE-4441.533.57.5203.5158150.15
SAE-55746414.5454.53025200.2

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

長さL1

(mm)

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

W1(mm)

W2(mm)

最小発注数量
1455
3
7
-
849-2475
-
-
-
4982970068500
4
-
-
-
-
1個
1456
4
15
-
849-2476
-
-
-
4982970068517
8.000
-
-
-
-
1個
1457
5
20
-
849-2477
-
-
-
4982970068524
25.000
75
65
15
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140
( 154 )
1日目
250
( 275 )
1日目
560
( 616 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレス製の吊具・引締用部材。
【特長】
・ステンレス製でサビに強い吊金具。
・金具、チェーン等を簡易的に取り付けるアイテム。
・通常のSカンに比べ開いている部分が特徴的。
【用途】
・Sカンをチェーンに取り付け、金網に引っ掛ける(進入防止)。
・ポール等取り付けの際に吊下げる事も可能。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sカン SAE型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フックとして
4
満足度:4.0
プラスチックハンガーの引っ掛け部分が劣化して 壊れたので、追加工して取り付けました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q好みのサイズで作成可能ですか?
A
VONAサポートセンター(0120-343-256)にご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Sカン SAE型
ステンレス Sカン
ステンレス Sカンフック
ステンレス Sカン SAH型
ステンレス Sカン SAP型
ステンレス Sカンロング
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格140-30 -630 -22075580 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類SカンSカンカラビナ・スナップフックSカンSカンSカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング