17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

SLUシャックル

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SLUシャックル 外形図

規格表

SLUシャックル 規格表

材質:ステンレスSUS304
注. ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には潤滑剤をご使用下さい。

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径長さL

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1500
6
150
48
849-2737
1個
1501
8
240
64
849-2738
1個
1502
10
340
80
849-2735
1個
1503
12
400
96
849-2736
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
2日目
4,620
( 5,082 )
1日目
3,965
( 4,362 )
2日目
4,650
( 5,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の連結金具です。

【特長】
・ゆるみ止めナットタイプのシャックルです。
・SBUシャックルと比較して、長さも幅も約2倍の大きさになっています。
・間口も最大48mmですので、用途はかなり広がります

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLUシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLUシャックル
板シャックル
ステンレス JIS型シャックル
ステンレス SBMシャックル
ステンレス SBUシャックル
リベット式シャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,870-5963,161 -1,629 -2,247 -380 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304・SUS316ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング