17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ステンレス SBUシャックル

通常単価(税別)
2,24792,040特別価格
税込単価
2,472101,244特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

チェーン、ロープ、金具等を接合する際に用いる吊具・引締用部材。【特長】・ワイヤー、ロープの先端などに連...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワイヤーやロープの先端などに連結するSBUシャックル

SBUシャックル 寸法図

SBUシャックル 寸法図

品番DLBdt捻径Weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
SBU-662412126M-6291801.76
SBU-782814147M-8532502.45
SBU-883216168M-8653002.94
SBU-9103618189M-101054003.92
SBU-101040202010M-101386005.88
SBU-121248242412M-122307507.35
SBU-131452262613M-143009008.82
SBU-161664323216M-16500150014.7
SBU-192076383819M-20990200019.6
SBU-222288444422M-221350250024.5
SBU-2525100505025M-241940320031.36
SBU-2828112566028M-303080400039.2
SBU-3235128647232M-365080500049
  • SBUシャックルは、通常のナットの代わりにゆるみ止めナットを使用しているため、今までのSBMシッャクルの様にワリピンを使用していない。
  • ゆるみにくく、更に施工しやすく、スッキリした外観になっている。
  • ※ ねじ込み及びねじ戻し時に焼き付き・かじり等を生じるおそれがある場合には、潤滑剤をご使用ください。

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径長さL

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1480(SUS304)/1607(SUS316)
6
180
24
849-2562
1個
1723(SUS304)/1608(SUS316)
8
250
28
849-2564
1個
1606(SUS304)/1609(SUS316)
8
300
32
849-2566
1個
1724(SUS304)/1610(SUS316)
10
400
36
849-2568
1個
1324(SUS304)/1611(SUS316)
10
600
40
849-2546
1個
1325(SUS304)/1612(SUS316)
12
750
48
849-2548
1個
1326(SUS304)/1613(SUS316)
14
900
52
849-2550
1個
1327(SUS304)/1614(SUS316)
16
1500
64
849-2552
1個
1328(SUS304)/1615(SUS316)
20
2000
76
849-2554
1個
1329(SUS304)/1616(SUS316)
22
2500
88
849-2556
1個
1330(SUS304)/1617(SUS316)
25
3200
100
849-2558
1個
2097(SUS304)
28
4000
112
849-2560
1個
2098(SUS304)
35
5000
128
849-2561
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,247
( 2,472 )
1日目
2,476
( 2,724 )
5日目
2,814
( 3,095 )
5日目
4,150
( 4,565 )
1日目
3,937
( 4,331 )
5日目
4,6133,332
( 3,665 )
4日目
7,7304,386
( 4,825 )
5日目
10,5217,597
( 8,357 )
1日目
18,72010,138
( 11,152 )
5日目
19,61113,317
( 14,649 )
5日目
39,00020,205
( 22,226 )
5日目
57,72025,402
( 27,942 )
5日目
92,04036,558
( 40,214 )
5日目

詳細情報

基本情報

チェーン、ロープ、金具等を接合する際に用いる吊具・引締用部材。
【特長】
・ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の連結金具。
・ゆるみ止めナット使用の為、ゆるみにくく施工しやすい。
【用途】
・チェーン等に付けて、金具に取り付けの際に便利。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス SBUシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QSUS304の他に材質は選べますか?
A
SUS304以外にSUS316もございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス SBUシャックル
ステンレス JIS型シャックル
ステンレス SBMシャックル
板シャックル
SLUシャックル
リベット式シャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,247-3,161 -1,629 -5963,870 -380 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質ステンレスSUS304・SUS316ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング