17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス O型フック

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワイヤなどの連結器具として利用できるO型フック

O型フックの商品外観

O型フックの商品外観

O型フックの寸法図

O型フックの寸法図

品番DLWSRWeight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
MO-3322862.5350.05
MO-44301073.58150.15
MO-554116124.517200.2
MO-66522115730300.29
MO-88572216859500.49
MO-101061241871031201.18

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径長さL

(mm)

トラスココード

最小発注数量
2102
3
5
22
849-1965
1個
1942
4
15
30
849-1966
1個
1943
5
20
41
849-1967
1個
1944
6
30
52
849-1969
1個
1945
8
50
57
849-1971
1個
1946
10
120
61
849-1962
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393
( 432 )
1日目
504
( 554 )
1日目
613
( 674 )
1日目
794
( 873 )
1日目
1,124
( 1,236 )
1日目
1,769
( 1,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
【特長】
・チェーン・ワイヤ等の連結金具として使用可能。
・器具等を使わずに金具同士、チェーン同士の取り外しが可能。
【用途】
・チェーンや金具を現場取り外し可能。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス O型フックのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
部材のつなぎ
5
満足度:5.0
錆にくく、丈夫で使い安いです。 値段も安く満足しています。   
0人が参考にしています。
車輪止めのロープに使用
3
満足度:3.0
車輪止めにロープが付いていてそのロープに使っています。一番最初に目にした商品でしたので購入しています。何回も取り付け取り...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q現場での取り外しは可能ですか?
A
簡単に取り外しができますので、取り外し頻度の高い場所での使用が向いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス O型フック
O型フック(ロープ用)
L型フック
R型フック
ステンレス オープンフック P型
ステンレス Sカンフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格393-370 -1,077 -1,526 -983 -630 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックありダブルフック
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング