17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 線径D1(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

Dフック

未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

コードNo.

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

線径D1

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1473
52.5
30
5.4
849-1273
10
1個
1474
64
70
7
849-1274
10
1個
1478
80
100
8.7
849-1275
10
1個
1479
105
150
11.5
849-1271
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
2日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
2,290
( 2,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Dフック
・ロックなし
RoHS10対応品
材質:ステンレスSUS304
長さL(mm):52.5
参考使用荷重(kgf):30
線径D1(mm):5.4

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dフック
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
ステンレス Sカンフック
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
ベルトフック(ステンレスSUS304)
L型フック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格860-917630 -5,7881,226 -1,077 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目5日目〜1日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックターンバックルカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしダブルフックダブルフックロックなしロックなし
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト