17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 分岐数

    ~mm
  • OUT側 適用管呼び径 2口目

    • 13A
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダブルロックジョイント WHS1型 ヘッダーセット

通常単価(税別)
5,75213,831
税込単価
6,32715,214
通常出荷日:4日目

樹脂管をワンタッチで接続できるダブルロックジョイントを一体化しました。WH型ヘッダーとRHH型保温材、...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    対象型番:WHS1-2002-10-S、WHS1-2004-10-S、WHS1-2005-10-S、WHS1-2007-10-S、WHS1-2006-10-S、WHS1-2003-10-S
    2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダブルロックジョイント WHS1型 ヘッダーセット 外形図

15mm保湿材

製品仕様

最高許容圧力(継手)1.75MPa
使用温度範囲(継手)-20℃~+95℃
使用流体冷温水・不凍液
用途給水・給湯・暖房・融雪
ヘッダー材質CAC406C
  • 左記は継手部の仕様のため、実使用においての流体圧力と温度は、樹脂管の使用温度別最高使用圧力を参照してください。
  • 冷温水、不凍液以外には使用しないで下さい。灯油等の油類には使用できません。
適用型番呼び径分岐数L
共用WHS1-2002-10-SRc3/4
×
10A
2130
WHS1-2003-10-S3180
WHS1-2004-10-S4230
WHS1-2005-10-S5280
WHS1-2006-10-S6330
WHS1-2007-10-S7380
WHS1-2002-13-SRc3/4
×
13A
2130
WHS1-2003-13-S3180
WHS1-2004-13-S4230
WHS1-2005-13-S5280
WHS1-2006-13-S6330
WHS1-2007-13-S7380

型番リスト

表示件数

分岐数

OUT側 適用管呼び径 2口目

最小発注数量
2
[13A] 13A(15A)
1個
3
[13A] 13A(15A)
1個
4
[13A] 13A(15A)
1個
5
[13A] 13A(15A)
1個
6
[13A] 13A(15A)
1個
7
[13A] 13A(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,752
( 6,327 )
4日目
6,831
( 7,514 )
4日目
8,557
( 9,413 )
4日目
10,285
( 11,314 )
4日目
12,057
( 13,263 )
4日目
13,831
( 15,214 )
4日目

詳細情報

基本情報

樹脂管をワンタッチで接続できるダブルロックジョイントを一体化しました。WH型ヘッダーとRHH型保温材、端末キャップのセット品です。プラグは同梱されていません。別途ご注文下さい。

ご注意

  • 【販売終了情報】
    対象型番:WHS1-2002-10-S、WHS1-2004-10-S、WHS1-2005-10-S、WHS1-2007-10-S、WHS1-2006-10-S、WHS1-2003-10-S
    2023年3月31日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルロックジョイント WHS1型 ヘッダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロックジョイント WHS1型 ヘッダーセット
ダブルロックジョイント WH型 ダブルロックヘッダー
SRH型 ヘッダー
フリージョイント2 ネジタイプ
フリージョイント4 タッチコネクター FUJIタイプ
ステンレス製品 SFH型 ヘッダー Rcねじ
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所千代田通商千代田通商オンダ製作所
通常価格5,752-4,897 -2,569 -2,257 -2,605 -2,974 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目〜在庫品1日目
種類配管マニホールド+保温材配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド配管マニホールド
配管口タイプ固定固定固定回転回転固定
材質青銅(CAC406C)青銅(CAC406C)青銅(CAC406C)黄銅(C3604)黄銅(C3604)SCS13
IN側 配管接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRcねじ
OUT側 配管接続種類RcねじRcねじRcねじRcねじRcねじRcねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング