17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クイックカップリング KC TYPE プラグPH

通常単価(税別)
319497
税込単価
351547
通常出荷日:8日目

金型冷却水用ホース配管に最適でロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも作業が簡単。【特長】・従来...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

KCTYPE 真鍮製 PH(ホースニップル形)

製品仕様

クイックカップリング KC TYPE プラグPH:関連画像

寸法図

品番 適用
ホース
寸法(mm) 重量
(g)
L φH l1 l2 φT φB1 φB2
CKC02PH2 1/4" 50 12 29 15 8.5 5 5 17
CKC03PH2 3/8" 50 15.5 29 15 12 6 6 19
品番 CKC02 CKC03
サイズ 1/4" 3/8"
管用サイズ 8A 10A
本体材質 真鍮
取付形状 ホースニップル(H)
シール材質・使用温度範囲 フッ素ゴム(FKM) : -20℃~+180℃
最高使用圧力 1.0MPa
最大衝撃圧力 1.5MPa
適用流体

注意・禁止事項

  • 異物の混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

適用ホース

トラスココード

最小発注数量
1/4"
838-5554
1個
3/8"
838-5558
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319
( 351 )
8日目
497
( 547 )
8日目

詳細情報

基本情報

金型冷却水用ホース配管に最適でロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも作業が簡単。
【特長】
・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業効率が向上。
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。
・流体を流す方向は、ソケット側、プラグ側のどちらからでも流せる。
【用途】
・金型冷却水用ホース配管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング KC TYPE プラグPHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q流体は両方向から流しても大丈夫ですか
A
ソケットとプラグともどちらから流していただいても大丈夫です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング KC TYPE プラグPH
クイックカップリング KC TYPE プラグPM
クイックカップリング KC TYPE ソケットSM
クイックカップリング KC TYPE ソケットSH
クイックカップリング KC TYPE ソケットSF
KCシリーズプラグ PH形
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業吉田工作所
通常価格319-404 -1,919 -1,7491,454332 -
通常出荷日8日目8日目8日目3日目8日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグプラグソケットソケットソケットプラグ(オス)
取付形状ホースニップルオネジオネジホースニップルメネジホース取付用
適用流体
本体材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮(C3604)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト