メカニカル部品技術窓口
新設計によるパーツ構成で省エネルギー・高効率を実現しました。【特長】・中低圧用両路開閉式・構成要素各部...
詳細を確認
SPE TYPE 真鍮製プラグ

SPE TYPE ステンレス(SUS304)製プラグ
| シール材質 | 記号 | 温度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR | -20℃~+80℃ | 耐油性 |
| フッ素ゴム | FPM | -20℃~+180℃ | 耐熱性・耐油性 |
| パーフロ® | P | -20℃~+200℃ | 耐薬品性 |
| エチレンプロピレンゴム | EPDM | -50℃~+120℃ | 耐候性・耐オゾン性 |
| 耐熱フッ素ゴム | A | -20℃~+220℃ | 耐蒸気性 |
| カルレッツ® | K | +250℃ | 耐薬品性・耐熱性 |
シール材質・使用温度範囲

SPE TYPE 真鍮製プラグ

SPE TYPE ステンレス(SUS304)製プラグ
| 品番 | 接続形状 T | 寸法(mm) | 重量 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | |||
| CSPE01P2 | Rc 1/8" | 29 | 13 | 15 | 19 | 17 |
| CSPE02P2 | Rc 1/4" | 36 | 17 | 20 | 22 | 33 |
| CSPE03P2 | Rc 3/8" | 40 | 21 | 24 | 25 | 56 |
| CSPE04P2 | Rc 1/2" | 44 | 26 | 30 | 28 | 94 |
| CSPE06P2 | Rc 3/4" | 52 | 35 | 40 | 36 | 203 |
| CSPE08P2 | Rc 1" | 62 | 41 | 47 | 40 | 318 |
標準O-リング材質:フッ素ゴム(FKM)。
| 品番 | 接続形状 T | 寸法(mm) | 重量 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | |||
| CSPE01P3 | Rc 1/8" | 29 | 13 | 15 | 19 | 15 |
| CSPE02P3 | Rc 1/4" | 36 | 17 | 20 | 22 | 31 |
| CSPE03P3 | Rc 3/8" | 40 | 21 | 24 | 25 | 54 |
| CSPE04P3 | Rc 1/2" | 44 | 26 | 30 | 28 | 94 |
| CSPE06P3 | Rc 3/4" | 52 | 35 | 40 | 36 | 193 |
| CSPE08P3 | Rc 1" | 62 | 41 | 47 | 40 | 299 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
948円 ( 1,043円 ) | 1日目 |
2,196円 ( 2,416円 ) | 1日目 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 1日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,258円 ( 3,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,397円 ( 3,737円 ) | 1日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 1日目 |
9,516円 ( 10,468円 ) | 1日目 |
6,997円4,198円 ( 4,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,435円 ( 15,879円 ) | 1日目 |
新設計によるパーツ構成で省エネルギー・高効率を実現しました。
【特長】
・中低圧用両路開閉式
・構成要素各部の抵抗発生状況を把握し、ロス低減策を実施
・低圧損化により、大流量化を実現しました
・従来のS・Pタイプと互換性があります
【用途】
・流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~