メカニカル部品技術窓口
新設計によるパーツ構成で省エネルギー・高効率を実現しました。【特長】・中低圧用両路開閉式・構成要素各部...
詳細を確認
寸法図(真鍮製・ステンレス製共通)
| 型番 | CSPE01 | CSPE02 | CSPE03 | CSPE04 | CSPE06 | CSPE08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | |
| 本体材質 | 真鍮・ステンレス(SUS304) | ||||||
| 取付形状 | ソケット・プラグ共メネジ(F)のみ | ||||||
| シール材質・使用温度範囲 | フッ素ゴム(FPM):-20℃~+180℃ | ||||||
| 最高使用圧力 | 真鍮 | 5.0MPa | 3.0MPa | ||||
| 最大衝撃圧力 | 7.5MPa | 4.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | ステンレス | 7.5MPa | 4.5MPa | ||||
| 最大衝撃圧力 | 10.0MPa | 6.5MPa | |||||
| 適用流体 | 空気、水、作動油 他 | ||||||

| 型番 | ねじ径 | 材質選択 | 寸法(mm) | 質量 (g) | |||
| T (Rc) | 銅合金 (真鍮) | L | D | H | |||
| 二面幅 | Φ | ||||||
| CSPE01S2 | 1/8 | 銅合金 | 48 | 24 | 13 | 15 | 71 |
| CSPE02S2 | 1/4 | 銅合金 | 58 | 28 | 17 | 20 | 124 |
| CSPE03S2 | 3/8 | 銅合金 | 65 | 35 | 21 | 24 | 200 |
| CSPE04S2 | 1/2 | 銅合金 | 72 | 45 | 26 | 30 | 362 |
| CSPE06S2 | 3/4 | 銅合金 | 88 | 55 | 35 | 40 | 664 |
| CSPE08S2 | 1 | 銅合金 | 102 | 65 | 41 | 47 | 956 |
| 型番 | ねじ径 | 材質選択 | 寸法(mm) | 質量 (g) | |||
| T (Rc) | ステンレス (SUS304) | L | D | H | |||
| 二面幅 | Φ | ||||||
| CSPE01S3 | 1/8 | ステンレス | 48 | 24 | 13 | 15 | 66 |
| CSPE02S3 | 1/4 | ステンレス | 58 | 28 | 17 | 20 | 118 |
| CSPE03S3 | 3/8 | ステンレス | 65 | 35 | 21 | 24 | 192 |
| CSPE04S3 | 1/2 | ステンレス | 72 | 45 | 26 | 30 | 350 |
| CSPE06S3 | 3/4 | ステンレス | 88 | 55 | 35 | 40 | 628 |
| CSPE08S3 | 1 | ステンレス | 102 | 65 | 41 | 47 | 900 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,897円 ( 3,187円 ) | 1日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,650円 ( 6,215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,710円 ( 8,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,697円 ( 10,667円 ) | 1日目 |
15,490円 ( 17,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,380円 ( 19,118円 ) | 1日目 |
16,257円 ( 17,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,121円 ( 28,733円 ) | 1日目 |
24,597円 ( 27,057円 ) | 1日目 |
新設計によるパーツ構成で省エネルギー・高効率を実現しました。
【特長】
・中低圧用両路開閉式
・構成要素各部の抵抗発生状況を把握し、ロス低減策を実施
・低圧損化により、大流量化を実現しました
・従来のS・Pタイプと互換性があります
【用途】
・流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~