メカニカル部品技術窓口
本体は振動や衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施しているので耐衝撃性・耐摩耗性に優れている。【特長】・...
詳細を確認
寸法図
| 品番 | 重量(g) | 接続形状 T |
寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | |||
| CHP02P | 40 | Rc1/4" | 32 | 19 | 20.5 | 17.5 |
| CHP03P | 66 | Rc3/8" | 38 | 23 | 25 | 22.5 |
| CHP04P | 122 | Rc1/2" | 44 | 29 | 32 | 27.5 |
| CHP06P | 144 | Rc3/4" | 50 | 32 | 35 | 27.5 |
| CHP08P | 364 | Rc1" | 61 | 二面41/φ47 | 36 | |
| CHP10P | 884 | Rc1 1/4" | 80 | 二面58/φ64 | 58 | |
| CHP12P | 812 | Rc1 1/2" | 80 | 二面58/φ64 | 58 | |
| CHP16P | 3330 | Rc2" | 115 | 二面90/φ100 | 83 | |

使用イメージ
| 品番 | CHP02 | CHP03 | CHP04 | CHP06 | CHP08 | CHP10 | CHP12 | CHP16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 管用サイズ | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
| 本体材質 | 特殊鋼【クロムモリブデン鋼】(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) | |||||||
| 取付形状 | ソケット・プラグ共メネジ(F)のみ | |||||||
| 最高使用圧力 | 20.5MPa | 18.0MPa | 14.0MPa | |||||
| 最大衝撃圧力 | 31.0MPa | 26.5MPa | 20.5MPa | |||||
| 適用流体 | 作動油 | |||||||
流路の最小断面積
| 品番 | CHP02 | CHP03 | CHP04 | CHP06 | CHP08 | CHP10 | CHP12 | CHP16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小断面積 | 21 | 37 | 77 | 77 | 203 | 595 | 595 | 1084 |
本体は振動や衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施しているので耐衝撃性・耐摩耗性に優れている。
【特長】
・振動や衝撃に強い特殊鋼を使用。
・熱処理のため値衝撃性・耐摩耗性に優れる。
【用途】
・油圧機器配管に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~