メカニカル部品技術窓口
油圧機器配管に最適な、ソケット (CHP S)。【特長】・本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理...
詳細を確認
商品参考図

流量と圧力損失特性図

必ず、ソケット側からプラグ側に流す(矢印:流体を流す方向)

寸法図
| 品番 | 重量(g) | 接続形状 T |
寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | H | |||
| CHP02S | 148 | Rc1/4" | 49 | 30 | 二面19/φ24 |
| CHP03S | 234 | Rc3/8" | 60 | 34.5 | 二面23/φ28.5 |
| CHP04S | 498 | Rc1/2" | 72 | 44 | 二面35/φ38.5 |
| CHP06S | 470 | Rc3/4" | 72 | 44 | 二面35/φ38.5 |
| CHP08S | 1044 | Rc1" | 93 | 58.5 | 二面46/φ52 |
| CHP10S | 2798 | Rc1 1/4" | 138 | 88 | 二面58/φ64 |
| CHP12S | 2728 | Rc1 1/2" | 138 | 88 | 二面58/φ64 |
| CHP16S | 7290 | Rc2" | 198 | 123 | 二面80/φ90 |
| 品番 | CHP02 | CHP03 | CHP04 | CHP06 | CHP08 | CHP10 | CHP12 | CHP16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 管用サイズ | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
| 本体材質 | 特殊鋼【クロムモリブデン鋼】(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) | |||||||
| 取付形状 | ソケット・プラグ共メネジ(F)のみ | |||||||
| シール材質・使用温度範囲 | ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃ | |||||||
| 最高使用圧力 | 20.5MPa | 18.0MPa | 14.0MPa | |||||
| 最大衝撃圧力 | 31.0MPa | 26.5MPa | 20.5MPa | |||||
| 適用流体 | 作動油 | |||||||
シール材質・使用温度範囲
| シール材質 | 記号 | 温度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR | -20℃ ~ + 80℃ | 耐油性 |
油圧機器配管に最適な、ソケット (CHP S)。
【特長】
・本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施した仕様。
・耐衝撃性・耐摩耗性に優れる。
・不意な離脱を防止する、シングルスリーブロック及びダブルスリーブロックも対応。
・特殊鋼、両バルブ。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~