17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

工場内のエアー配管や空気工具の接続などさまざまな用途に対応する(SML)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML:関連画像

商品参考図

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML:関連画像

ソケット側からでも流せる

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML:関連画像

スリーブを矢印の方向に真直ぐ引き、プラグと接続

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML:関連画像

スリーブを回転させ、溝とロックボールの位置をずらせば簡単にロックできる

製品仕様

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML:関連画像

寸法図

品番 接続形状
T
寸法(mm) 重量
(g)
L φD S C φB
CAL21SML R1/8" 53.5 26.5 19 21.5 4 98
CAL22SML R1/4" 55.5 26.5 19 21.5 7 100
CAL23SML R3/8" 56.5 26.5 19 21.5 8 108
CAL24SML R1/2" 58.5 26.5 22 25 9 126
品番 CAL21 CAL22 CAL23 CAL24
サイズ 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
管用サイズ 6A 8A 10A 15A
本体材質 鋼鉄(クロムメッキ)
取付形状 オネジ(M)
シール材質
使用温度範囲
標準 ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃
オプション フッ素ゴム(FKM) : -20℃~+180℃
最高使用圧力
最大衝撃圧力
鋼鉄・ステンレ 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa
最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa
適用流体 真鍮 空気、油  他
鋼鉄 空気、油  他

特長

  • 工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われている。
  • 鋼鉄製の主要部品には焼入を施し、耐久性・耐摩耗性にすぐれる。
  • 本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群。
  • ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。

ご使用上の注意

  • 20型と40型は互換性はありません。
  • 流体は、ソケット側からプラグ側の方向に流すようにして下さい。
  • 逆方向に流される場合はW型とご指定下さい。
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

トラスココード

最小発注数量
1/4
838-5489
1個
3/8
838-5494
1個
1/2
838-5498
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,396
( 1,536 )
8日目
1,308
( 1,439 )
8日目
1,786
( 1,965 )
8日目

詳細情報

基本情報

工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応できるソケット。
【特長】
・ロック機構により接続後の振動、外部からの衝撃などのソケットとプラグの離脱を防止。
・仕様はALタイプ20型と同じ。
・本体は鋼鉄製クロムメッキ。
・プラグはALタイプ20型すべてと接続できる。

カタログ

  • 【材質区分】型番末尾ー無 鋼鉄、 型番末尾ー2 真鍮、 型番末尾ー3 ステンレス

16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSMLのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロック機構とはどのようなものですか
A
溝とボールの関係でロックします。溝にロックボールをセットしてスリーブを引き、プラグを挿入します。挿入後スリーブを回転させ溝とロックボールの位置をずらせば簡単にロックできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL
クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB
クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格1,308-1,330 -1,330674807 -853 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットソケットプラグソケットソケット
取付形状オネジホースニップルメネジメネジナット締込タイプオネジ
適用流体空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング