17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ALTYPE20型 鋼鉄製(クロムメッキ)ロック付き SHL(ホースニップル形)

製品仕様

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL:関連画像

寸法図

品番 適用
ホース
寸法(mm) 重量
(g)
L φD S C l φB φT
CAL21SHL 1/8" 72.5 26.5 19 21.5 30 4.5 7.5 99
CAL22SHL 1/4" 72.5 26.5 19 21.5 30 5 9 102
CAL23SHL 3/8" 76.5 26.5 19 21.5 34 7.5 11.3 105
CAL24SHL 1/2" 78.5 26.5 19 21.5 36 9 15 117

ロック機構

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL:関連画像
  • スリーブを矢印の方向に真直ぐ引き、プラグと接続。
  • スリーブを回転させ、溝とロックボールの位置をずらせば簡単にロック可能。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

適用ホース

トラスココード

最小発注数量
1/8"
838-5482
1個
1/4"
838-5488
1個
3/8"
838-5493
1個
1/2"
838-5497
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330
( 1,463 )
8日目
1,330
( 1,463 )
8日目
1,330
( 1,463 )
8日目
1,786
( 1,965 )
8日目

詳細情報

基本情報

取り付けの条件、仕様に合わせ、多様な形状・サイズ・材質をライナップ。
【特長】
・ソケット、プラグの互換性にも優れている。
・ロック機構により接続後の振動、外部からの衝撃などのソケットとプラグの離脱を防止。
・仕様はALタイプ20型と同じ。
・本体は鋼鉄製クロムメッキ。
・プラグはALタイプ20型すべてと接続可能。
【用途】
・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。

カタログ

  • 【材質区分】型番末尾ー無 鋼鉄、 型番末尾ー2 真鍮、 型番末尾ー3 ステンレス

16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHLのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qロック機構とはどのようなものですか
A
溝とボールの関係でロックします。溝にロックボールをセットしてスリーブを引き、プラグを挿入します。挿入後スリーブを回転させ溝とロックボールの位置をずらせば簡単にロックできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSHL
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSML
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSFL
クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPFG
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB
クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格1,330-1,308 -1,330674807 -853 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目在庫品1日目〜8日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットソケットプラグソケットソケット
取付形状ホースニップルオネジメネジメネジナット締込タイプオネジ
適用流体空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気 / 油空気
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング