メカニカル部品技術窓口
工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応する、ソケット(SA・SB)。【特長】・ポ...
詳細を確認
商品参考図

分解図

断面図

必ず、ソケット側からプラグ側に流すようにする(矢印:流体を流す方向)

寸法図
| 品番 | 適用ホース | 寸法(mm) | 重量 (g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ外径×φ内径 | L | φD | H1 | H2 | l | φB | ||
| CAL21SA | 8×5 | 57.5 | 26.5 | 19 | 14 | 15 | 4 | 105 |
| CAL22SA | 9×6 | 59.5 | 26.5 | 19 | 17 | 17 | 4.8 | 112 |
| CAL22SB | 10×6.5 | 59.5 | 26.5 | 19 | 17 | 17 | 5.3 | 112 |
| CAL23SA | 12×8 | 62.5 | 26.5 | 19 | 19 | 20 | 7 | 120 |
| CAL23SB | 12.5×8.5 | 61.5 | 26.5 | 19 | 19 | 19 | 7 | 120 |
| CAL24SA | 16×11 | 66.5 | 26.5 | 23 | 24 | 25 | 10 | 162 |
| 品番 | CAL21 | CAL22 | CAL23 | CAL24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | 10A | 15A | |
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | ||||
| 取付形状 | ポリウレタンチューブ用(A・B) | ||||
| シール材質 使用温度範囲 |
標準 | ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+ 80℃ | |||
| オプション | フッ素ゴム(FKM) : -20℃~+180℃ | ||||
| 最高使用圧力 最大衝撃圧力 |
鋼鉄 | 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa | |||
| 最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa | |||||
| 適用流体 | 真鍮 | 空気、油 他 | |||
| 鋼鉄 | 空気、水 他 | ||||
工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応する、ソケット(SA・SB)。
【特長】
・ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です
・チューブをバンドで止めなくても確実に装着可能です
・仕様はALタイプ20型と同じです
・本体は鋼鉄製クロムメッキです



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~