メカニカル部品技術窓口
自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングのプラグ。【特長】・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・...
詳細を確認
商品参考図

ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる

流量と圧力損失特性図
| シール材質 | 記号 | 温度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR | -20℃~+80℃ | 耐油性 |
| フッ素ゴム | FKM | -20℃~+180℃ | 耐熱性・耐油性 |
| パーフロ(C) | P | -20℃~+200℃ | 耐薬品性 |
| エチレンプロピレンゴム | EPDM | -30℃~+130℃ | 耐候性・耐オゾン性 |
| 耐熱フッ素ゴム | A | -20℃~+220℃ | 耐蒸気性 |
| カルレッツ(C) | K | +250℃ | 耐薬品性・耐熱性 |

寸法図
| 真鍮 | ステンレス(SUS304) | 鋼鉄(亜鉛メッキ) | 接続形状 T |
寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 重量(g) | 品番 | 重量(g) | 品番 | 重量(g) | L | S | C | l | |
| CSP10P2 | 664 | CSP10P3 | 612 | CSP10P | 612 | Rc1 1/4" | 70 | 54 | 62 | 45 |
| CSP12P2 | 996 | CSP12P3 | 878 | CSP12P | 878 | Rc1 1/2" | 75 | 65 | 75 | 49 |
| CSP16P2 | 1638 | CSP16P3 | 1572 | CSP16P | 1572 | Rc2" | 80 | 二面77/φ84 | 52 | |
| 品番 | CSP01 | CSP02 | CSP03 | CSP04 | CSP06 | CSP08 | CSP10 | CSP12 | CSP16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | |
| 本体材質 | ̶ | 真鍮・ステンレス(SUS304) | ||||||||
| 鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) | ||||||||||
| 取付形状 | ソケット・プラグ共メネジ(F)のみ | |||||||||
| シール材質 使用温度範囲 |
真鍮・ステンレス | ̶ | フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃ | |||||||
| 鋼鉄 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | |||||||||
| 最高使用圧力 | 真鍮 | ̶ | 2.0MPa | 1.5MPa | ||||||
| 最大衝撃圧力 | ̶ | 3.0MPa | 2.3MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | ステンレス | ̶ | 3.0MPa | 2.0MPa | ||||||
| 最大衝撃圧力 | ̶ | 4.5MPa | 3.0MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 鋼鉄 | 7.5MPa | 4.5MPa | 3.0MPa | 2.0MPa | |||||
| 最大衝撃圧力 | 10.0MPa | 6.5MPa | 4.5MPa | 3.0MPa | ||||||
| 適用流体 | 真鍮・ステンレス | ̶ | 空気、水、作動油 他 | |||||||
| 鋼鉄 | 空気、作動油 他 | |||||||||
流路の最小断面積
単位:mm2
| 品番 | CSP01 | CSP02 | CSP03 | CSP04 | CSP06 | CSP08 | CSP10 | CSP12 | CSP16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小断面積 | 13 | 23 | 55 | 83 | 143 | 234 | 378 | 536 | 803 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~