17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

クイックカップリング S・P TYPE ソケット

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

クイックカップリング S・P TYPE ソケット:関連画像

S・PTYPE ソケット

クイックカップリング S・P TYPE ソケット:関連画像

寸法図

真鍮 ステンレス(SUS304) 鋼鉄(亜鉛メッキ) 接続形状
T
寸法(mm)
品番 重量(g) 品番 重量(g) 品番 重量(g) L φD H
        CSP01S 79 Rc1/8" 48 24 二面14/φ18
        CSP02S 128 Rc1/4" 58 28 二面19/φ22
        CSP03S 195 Rc3/8" 65 35 二面21/φ25
        CSP04S 400 Rc1/2" 72 45 二面29/φ35
        CSP06S 670 Rc3/4" 88 55 二面35/φ41
        CSP08S 1000 Rc1" 102 65 二面41/φ48
CSP10S2 1717 CSP10S3 1603 CSP10S 1603 Rc1 1/4" 115 77.5 二面54/φ59
CSP12S2 2526 CSP12S3 2361 CSP12S 2361 Rc1 1/2" 124 87.5 二面63/φ69
CSP16S2 3956 CSP16S3 3752 CSP16S 3752 Rc2" 132 109 二面77/φ86

製品仕様

品番 CSP01 CSP02 CSP03 CSP04 CSP06 CSP08 CSP10 CSP12 CSP16
サイズ 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
管用サイズ 6A 8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A
本体材質 - 真鍮・ステンレス(SUS304)
鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
取付形状 ソケット・プラグ共メネジ(F)のみ
シール材質
使用温度範囲
真鍮・ステンレス - フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃
鋼鉄 ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃
最高使用圧力 真鍮 - 2.0MPa 1.5MPa
最大衝撃圧力 - 3.0MPa 2.3MPa
最高使用圧力 ステンレス - 3.0MPa 2.0MPa
最大衝撃圧力 - 4.5MPa 3.0MPa
最高使用圧力 鋼鉄 7.5MPa 4.5MPa 3.0MPa 2.0MPa
最大衝撃圧力 10.0MPa 6.5MPa 4.5MPa 3.0MPa
適用流体 真鍮・ステンレス - 空気、水、作動油 他
鋼鉄 空気、作動油 他

流路の最小断面積

品番 CSP01 CSP02 CSP03 CSP04 CSP06 CSP08 CSP10 CSP12 CSP16
最小断面積 13 23 55 83 143 234 378 536 803

注意・禁止事項

  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • サイズが異なるとソケット・プラグの連結は出来ません。
  • メネジ機構ですので、オネジとの締付が過度になりますと割れの原因になります。
  • 加圧時ソケット・プラグとも単体での使用又放置はお避け下さい。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • ホースニップルやオネジタイプの形状で御使用の際は、市販のニップルを御利用下さい。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数

適用流体

本体材質

ねじの呼び(inch)

バルブ構造

シール材質

使用温度範囲

(℃)

最高使用圧力

(MPa)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ)
1/4
両路開閉型(エアレス型)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
364-4006
-
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ)
3/8
両路開閉型(エアレス型)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
364-4022
-
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ)
1/2
両路開閉型(エアレス型)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
364-4049
-
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ)
3/4
両路開閉型(エアレス型)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
364-4065
-
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ)
1
両路開閉型(エアレス型)
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
364-4081
-
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
1 1/4
両路開閉型
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~2.0
364-4111
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1 1/4
両路開閉型
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~3.0
364-4120
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
1 1/2
両路開閉型
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~2.0
364-4154
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1 1/2
両路開閉型
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~3.0
364-4162
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
2
両路開閉型
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~1.5
364-4197
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
2
両路開閉型
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~2.0
364-4201
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,387
( 3,726 )
1日目
4,998
( 5,498 )
1日目
6,508
( 7,159 )
1日目
13,567
( 14,924 )
1日目
13,760
( 15,136 )
1日目
28,389
( 31,228 )
1日目
46,812
( 51,493 )
1日目
42,461
( 46,707 )
3日目
59,489
( 65,438 )
1日目
64,718
( 71,190 )
1日目
83,537
( 91,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動バルブを備えた両路開閉型のカップリング。
【特長】
・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウト。
・真鍮製およびSUS製は1/8"~1"まではSPEタイプに移行。
・流体をソケット側とプラグ側のどちらからも流せる。

カタログ

  • 【材質区分】型番末尾ー無 鋼鉄、 型番末尾ー2 真鍮、 型番末尾ー3 ステンレス

34

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング S・P TYPE ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング S・P TYPE ソケット
クイックカップリング S・P TYPE プラグ
クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット
クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ
クイックカップリング S・P-V TYPE プラグ
クイックカップリング S・P-V TYPE ソケット(真鍮)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格3,387-1,709 -5,830 -2,333 -1,7003,368 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目8日目8日目8日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグソケットプラグプラグソケット
取付形状メネジメネジメネジメネジメネジメネジ
ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)Rc(管用テーパめねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング