メカニカル部品技術窓口
画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。【特長】・本体材質・サイズ・取付形状が豊...
詳細を確認
ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる(矢印:流体を流す方向)

流量と圧力損失特性図
| 品番 | CTL01 | CTL02 | CTL03 | CTL04 | CTL06 | CTL08 | CTL10 | CTL12 | CTL16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | |
| 本体材質 | 真鍮・ステンレス(SUS304※)・鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) | |||||||||
| 取付形状 | メネジ(F) | |||||||||
| 最高使用圧力 | 真鍮 | 5.0MPa | 3.0MPa | 2.0MPa | 1.5MPa | |||||
| 最大衝撃圧力 | 7.5MPa | 4.5MPa | 3.0MPa | 2.3MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 鋼鉄・ステンレス | 7.5MPa | 4.5MPa | 3.0MPa | 2.0MPa | |||||
| 最大衝撃圧力 | 10.0MPa | 6.5MPa | 4.0MPa | 3.0MPa | ||||||
| 適用流体 | 真鍮・ステンレス | 空気、水、作動油他 | ||||||||
| 鋼鉄 | 空気、作動油他 | |||||||||
流路の最小断面積
| 品番 | CTL01 | CTL02 | CTL03 | CTL04 | CTL06 | CTL08 | CTL10 | CTL12 | CTL16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メネジ(F) | 15.9 | 33 | 78.5 | 132 | 226 | 452 | 804 | 1134 | 1885 |
単位:mm2

商品参考図(CTL PF2)

寸法図(CTL PF2)
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | L | φB | |||
| CTL01PF2 | Rc 1/8" | 26 | 14 | 16 | 15.5 | 5 | 15 |
| CTL02PF2 | Rc 1/4" | 34 | 17 | 19.5 | 18 | 6.5 | 31 |
| CTL03PF2 | Rc 3/8" | 38 | 21 | 24 | 21 | 10 | 47 |
| CTL04PF2 | Rc 1/2" | 44 | 29 | 33 | 24 | 13 | 114 |
| CTL06PF2 | Rc 3/4" | 51 | 35 | 40 | 28 | 17 | 168 |
| CTL08PF2 | Rc 1" | 60 | 41 | 47 | 36 | 26 | 277 |
| CTL10PF2 | Rc 1 1/4" | 64 | 55 | 63 | 39 | 32 | 469 |
| CTL12PF2 | Rc 1 1/2" | 75 | 58 | 67 | 45 | 38 | 631 |
| CTL16PF2 | Rc 2" | 83 | 二面76/φ82 | 51 | 50 | 1281 | |

商品参考図(CTL PF3)

寸法図(CTL PF3)
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB | |||
| CTL01PF3 | Rc 1/8" | 26 | 14 | 16 | 15.5 | 5 | 14 |
| CTL02PF3 | Rc 1/4" | 34 | 17 | 19.5 | 18 | 6.5 | 28 |
| CTL03PF3 | Rc 3/8" | 38 | 21 | 24 | 21 | 10 | 44 |
| CTL04PF3 | Rc 1/2" | 44 | 26 | 30 | 24 | 13 | 79 |
| CTL06PF3 | Rc 3/4" | 51 | 35 | 40 | 28 | 17 | 160 |
| CTL08PF3 | Rc 1" | 60 | 41 | 47 | 36 | 26 | 259 |
| CTL10PF3 | Rc 1 1/4" | 64 | 55 | 62.5 | 39 | 32 | 460 |
| CTL12PF3 | Rc 1 1/2" | 75 | 58 | 67 | 45 | 38 | 576 |
| CTL16PF3 | Rc 2" | 83 | 二面76/φ82 | 51 | 50 | 1189 | |

商品参考図(CTL PF)

寸法図(CTL PF)
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB | |||
| CTL03PF | Rc 3/8" | 38 | 21 | 24 | 21 | 10 | 43 |
| CTL04PF | Rc 1/2" | 44 | 26 | 28.5 | 24 | 13 | 78 |
| CTL06PF | Rc 3/4" | 51 | 35 | 40 | 28 | 17 | 161 |
| CTL08PF | Rc 1" | 60 | 41 | 46 | 36 | 26 | 255 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
648円 ( 713円 ) | 1日目 |
1,258円 ( 1,384円 ) | 1日目 |
608円 ( 669円 ) | 2日目 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
788円 ( 867円 ) | 1日目 |
1,096円 ( 1,206円 ) | 1日目 |
1,609円 ( 1,770円 ) | 1日目 |
1,124円 ( 1,236円 ) | 1日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 1日目 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 1日目 |
2,696円 ( 2,966円 ) | 1日目 |
2,905円 ( 3,196円 ) | 1日目 |
4,586円 ( 5,045円 ) | 1日目 |
3,163円 ( 3,479円 ) | 1日目 |
5,693円 ( 6,262円 ) | 1日目 |
7,460円 ( 8,206円 ) | 1日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 1日目 |
12,101円 ( 13,311円 ) | 1日目 |
9,411円 ( 10,352円 ) | 3日目 |
15,718円 ( 17,290円 ) | 1日目 |
15,691円 ( 17,260円 ) | 1日目 |
36,278円 ( 39,906円 ) | 1日目 |
画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
【特長】
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群
・メネジ形



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~