メカニカル部品技術窓口
画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。【特長】・本体材質・サイズ・取付形状が豊...
詳細を確認
寸法図(CTL SF2)

寸法図(CTL SF3)

寸法図(CTL SF)
| 品番 | CTL01 | CTL02 | CTL03 | CTL04 | CTL06 | CTL08 | CTL10 | CTL12 | CTL16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | |
| 本体材質 | 真鍮・ステンレス(SUS304※)・鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) | |||||||||
| 取付形状 | メネジ(F) | |||||||||
| シール材質 使用温度範囲 | 真鍮・ステンレス | フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃ | ||||||||
| 鋼鉄 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | |||||||||
| 最高使用圧力 | 真鍮 | 5.0MPa | 3.0MPa | 2.0MPa | 1.5MPa | |||||
| 最大衝撃圧力 | 7.5MPa | 4.5MPa | 3.0MPa | 2.3MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 鋼鉄・ステンレス | 7.5MPa | 4.5MPa | 3.0MPa | 2.0MPa | |||||
| 最大衝撃圧力 | 10.0MPa | 6.5MPa | 4.0MPa | 3.0MPa | ||||||
| 適用流体 | 真鍮・ステンレス | 空気、水、作動油 他 | ||||||||
| 鋼鉄 | 空気、作動油 他 | |||||||||
| シール材質 | 記号 | 温度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR | -20℃~+80℃ | 耐油性 |
| フッ素ゴム | FKM | -20℃~+180℃ | 耐熱性・耐油性 |
| パーフロⓇ | P | -20℃~+200℃ | 耐薬品性 |
| エチレンプロピレンゴム | EPDM | -30℃~+130℃ | 耐候性・耐オゾン性 |
| 耐熱フッ素ゴム | A | -20℃~+220℃ | 耐蒸気性 |
| カルレッツⓇ | K | +250℃ | 耐薬品性・耐熱性 |
流路の最小断面積
| 品番 | CTL01 | CTL02 | CTL03 | CTL04 | CTL06 | CTL08 | CTL10 | CTL12 | CTL16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メネジ(F) | 15.9 | 33 | 78.5 | 132 | 226 | 452 | 804 | 1134 | 1885 |
単位:mm2

商品参考図(CTL SF2)

商品参考図(CTL SF3)

商品参考図(CTL SF)
| 品番 | 接続形状 T | 寸法(mm) | 重量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | φB | |||
| CTL01SF2 | Rc1/8" | 27 | 18 | 14 | 16 | 4.5 | 27 |
| CTL02SF2 | Rc1/4" | 32 | 24.5 | 19 | 21 | 8 | 63 |
| CTL03SF2 | Rc3/8" | 35 | 28 | 23 | 25.5 | 12 | 88 |
| CTL04SF2 | Rc1/2" | 42 | 35 | 29 | 32 | 16 | 156 |
| CTL06SF2 | Rc3/4" | 48 | 45 | 38 | 42.5 | 20 | 319 |
| CTL08SF2 | Rc1" | 59 | 58 | 50 | 56 | 27 | 621 |
| CTL10SF2 | Rc1 1/4" | 64 | 69 | 二面54/φ62 | 36 | 891 | |
| CTL12SF2 | Rc1 1/2" | 71 | 75 | 二面58/φ66 | 42 | 1045 | |
| CTL16SF2 | Rc2" | 80 | 98 | 二面77/φ82 | 54 | 1963 | |
| 品番 | 接続形状 T | 寸法(mm) | 重量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | φB | |||
| CTL01SF3 | Rc1/8" | 27 | 18 | 14 | 16 | 4.5 | 26 |
| CTL02SF3 | Rc1/4" | 32 | 25 | 19 | 21 | 8 | 57 |
| CTL03SF3 | Rc3/8" | 35 | 28 | 23 | 25.5 | 12 | 84 |
| CTL04SF3 | Rc1/2" | 42 | 35 | 29 | 33 | 16 | 151 |
| CTL06SF3 | Rc3/4" | 48 | 45 | 38 | 42.5 | 20 | 300 |
| CTL08SF3 | Rc1" | 59 | 58 | 50 | 58 | 27 | 581 |
| CTL10SF3 | Rc1 1/4" | 64 | 69 | 二面54/φ62 | 36 | 832 | |
| CTL12SF3 | Rc1 1/2" | 71 | 75 | 二面58/φ66 | 42 | 1013 | |
| CTL16SF3 | Rc2" | 80 | 98 | 二面77/φ82 | 54 | 1808 | |
| 品番 | 接続形状 T | 寸法(mm) | 重量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | φB | |||
| CTL03SF | Rc3/8" | 35 | 28 | 23 | 25.5 | 12 | 84 |
| CTL04SF | Rc1/2" | 42 | 35 | 29 | 33 | 16 | 148 |
| CTL06SF | Rc3/4" | 48 | 45 | 38 | 43.5 | 20 | 296 |
| CTL08SF | Rc1" | 59 | 58 | 50 | 58 | 27 | 576 |

ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる(矢印:流体を流す方向)

流量と圧力損失特性図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,638円 ( 1,802円 ) | 1日目 |
3,038円 ( 3,342円 ) | 1日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 1日目 |
2,029円 ( 2,232円 ) | 1日目 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 1日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,713円 ( 2,984円 ) | 1日目 |
4,460円 ( 4,906円 ) | 1日目 |
6,579円 ( 7,237円 ) | 1日目 |
3,572円 ( 3,929円 ) | 1日目 |
8,172円 ( 8,989円 ) | 1日目 |
10,237円 ( 11,261円 ) | 1日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 1日目 |
14,207円 ( 15,628円 ) | 1日目 |
18,926円 ( 20,819円 ) | 1日目 |
12,904円 ( 14,194円 ) | 1日目 |
32,958円 ( 36,254円 ) | 1日目 |
21,443円 ( 23,587円 ) | 1日目 |
45,264円 ( 49,790円 ) | 1日目 |
31,396円 ( 34,536円 ) | 1日目 |
59,305円 ( 65,236円 ) | 1日目 |
画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
【特長】
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群
・メネジ形



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~