17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM

通常単価(税別)
1,64044,485特別価格
税込単価
1,80448,934特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。【特長】・本体材質・サイズ・取付形状が豊...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

流量が大きく圧力損失が少なく粘度の高い流体にも対応できるソケット(SM)

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM:関連画像

ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる(矢印:流体を流す方向)

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM:関連画像

流量と圧力損失特性図

品番 CTL01 CTL02 CTL03 CTL04 CTL06 CTL08 CTL10 CTL12 CTL16
サイズ 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
管用サイズ 6A 8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A
本体材質 真鍮・ステンレス(SUS304※)・鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
取付形状 オネジ(M)
シール材質
使用温度範囲
真鍮・ステンレス フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃
鋼鉄 ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃
最高使用圧力 真鍮 5.0MPa 3.0MPa 2.0MPa 1.5MPa
最大衝撃圧力 7.5MPa 4.5MPa 3.0MPa 2.3MPa
最高使用圧力 鋼鉄・ステンレス 7.5MPa 4.5MPa 3.0MPa 2.0MPa
最大衝撃圧力 10.0MPa 6.5MPa 4.0MPa 3.0MPa
適用流体 真鍮・ステンレス 空気、水、作動油 他
鋼鉄 空気、作動油 他

シール材質・使用温度範囲

シール材質 記号 温度 特徴
ニトリルゴム NBR -20℃ ~+80℃ 耐油性
フッ素ゴム FKM -20℃ ~+180℃ 耐熱性・耐油性

流路の最小断面積

品番 CTL01 CTL02 CTL03 CTL04 CTL06 CTL08 CTL10 CTL12 CTL16
オネジ(M) 15.9 33 78.5 132 226 452 804 1134 1885

単位:mm2

CTL SM2

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM:関連画像

商品参考図(CTL SM2)

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM:関連画像

寸法図(CTL SM2)

品番 接続形状
T
寸法(mm) 重量
(g)
L φD S C φB
CTL01SM2 R1/8" 30 18 14 16 4.5 27
CTL02SM2 R1/4" 42 24.5 19 21 6.5 75
CTL03SM2 R3/8" 46 28 23 25.5 10 107
CTL04SM2 R1/2" 54 35 29 32 13 191
CTL06SM2 R3/4" 65 45 38 42.5 18 379
CTL08SM2 R1" 76 58 50 56 24 667
CTL10SM2 R1 1/4" 86 69 二面54/φ62 32 1023
CTL12SM2 R1 1/2" 95 75 二面58/φ66 38 1231
CTL16SM2 R2" 108 98 二面68/φ82 49 2250

CTL SM3

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM:関連画像

商品参考図(CTL SM3)

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM:関連画像

寸法図(CTL SM3)

品番 接続形状
T
寸法(mm) 重量
(g)
L φD S C φB
CTL01SM3 R1/8" 30 18 14 16 4.5 26
CTL02SM3 R1/4" 42 25 19 21 6.5 67
CTL03SM3 R3/8" 46 28 23 25.5 10 101
CTL04SM3 R1/2" 54 35 29 33 13 172
CTL06SM3 R3/4" 65 45 38 42.5 18 354
CTL08SM3 R1" 76 58 50 56 24 627
CTL10SM3 R1 1/4" 86 69 二面54/φ62 32 958
CTL12SM3 R1 1/2" 95 75 二面58/φ66 38 1166
CTL16SM3 R2" 108 98 二面68/φ82 49 2026

CTL SM

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM:関連画像

商品参考図(CTL SM)

クイックカップリング TL TYPE ソケットSM:関連画像

寸法図(CTL SM)

品番 接続形状
T
寸法(mm) 重量
(g)
L φD S C φB
CTL03SM R3/8" 46 28 23 25.5 10 101
CTL04SM R1/2" 54 35 29 33 13 172
CTL06SM R3/4" 65 45 38 42.5 18 349
CTL08SM R1" 76 58 50 56 24 608

ご使用上の注意

  • サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますので御注意下さい。
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • サイズが異なるとソケット・プラグの連結は出来ません。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。

型番リスト

表示件数

適用流体

本体材質

ねじの呼び(inch)

シール材質

使用温度範囲

(℃)

最高使用圧力

(MPa)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
1/8
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~5.0
364-4553
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1/8
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
364-4561
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
1/4
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~5.0
364-4677
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1/4
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
364-4685
10
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
3/8
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
364-4821
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
3/8
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~5.0
364-4839
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
3/8
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
364-4847
10
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
1/2
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
364-4987
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
1/2
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~5.0
364-4995
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1/2
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~7.5
364-5002
10
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
3/4
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
364-5142
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
3/4
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~3.0
364-5151
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
3/4
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
364-5169
10
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
1
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
364-5304
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
1
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~3.0
364-5312
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~4.5
364-5321
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
1 1/4
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~2.0
364-5436
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1 1/4
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~3.0
364-5444
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
1 1/2
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~2.0
364-5550
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1 1/2
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~3.0
364-5568
10
1個
水 / 空気 / 油
[銅合金] 真鍮
2
フッ素ゴム(FPM)
-20~+180
0~1.5
364-5673
-
1個
空気 / 油
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
2
二トリルゴム(NBR)
-20~+80
0~2.0
364-5681
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目
3,565
( 3,922 )
1日目
2,314
( 2,545 )
1日目
2,497
( 2,747 )
1日目
4,696
( 5,166 )
1日目
3,064
( 3,370 )
1日目
4,698
( 5,168 )
1日目
6,9974,198
( 4,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,107
( 4,518 )
1日目
7,552
( 8,307 )
1日目
10,401
( 11,441 )
1日目
6,797
( 7,477 )
1日目
13,131
( 14,444 )
1日目
17,720
( 19,492 )
1日目
12,904
( 14,194 )
1日目
24,768
( 27,245 )
1日目
18,253
( 20,078 )
1日目
31,038
( 34,142 )
1日目
31,396
( 34,536 )
1日目
44,485
( 48,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
【特長】
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群
・オネジ形

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 【材質区分】型番末尾ー無 鋼鉄、 型番末尾ー2 真鍮、 型番末尾ー3 ステンレス

30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング TL TYPE ソケットSMのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシール材は何を使用していますか
A
真鍮製およびSUS製はFKM鉄製はNBRとなります。
その他ご希望があればご相談ください
Q鉄製にホースニップルタイプはありますか
A
標準品ではないですが、受注生産可能にてご対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング TL TYPE ソケットSM
クイックカップリング TL TYPE ソケットSF
クイックカップリング TL TYPE プラグPM
クイックカップリング TL TYPE プラグPF
クイックカップリング KC TYPE ソケットSM
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格1,640-1,638 -598 -608 -1,919 -859 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットプラグプラグソケットソケット
取付形状オネジメネジオネジメネジオネジオネジ
ねじの種類R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
バルブ構造両路開放型両路開放型両路開放型両路開放型片路開閉型片路開閉型
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング