メカニカル部品技術窓口
サイズでスケールアップしたカップリングの、プラグ(PF)。【特長】・多種多様の取り付け形状、サイズ、材...
詳細を確認
必ず、ソケット側からプラグ側に流すようにする。(矢印:流体を流す方向)
| 品番 | CAL44 | CAL46 | CAL48 | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| 管用サイズ | 15A | 20A | 25A | |
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・ステンレス(SUS304) | |||
| 取付形状 | メネジ(F)・オネジ(M)・ホースニップル(H) | |||
| 最高使用圧力 最大衝撃圧力 |
鋼鉄・ステンレ | 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa | ||
| ス | 最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa | |||
| 適用流体 | 真鍮 | 空気、油 他 | ||
| 鋼鉄 | 空気、水 他 | |||

商品参考図(CAL44PF/CAL46PF/CAL48PF)

寸法図(CAL44PF/CAL46PF/CAL48PF)
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB | |||
| CAL44PF | Rc1/2" | 41 | 29 | 33.5 | 23 | 13 | 85 |
| CAL46PF | Rc3/4" | 43 | 35 | 40 | 23 | 13 | 117 |
| CAL48PF | Rc1" | 51 | 41 | 47 | 23 | 13 | 191 |

商品参考図(CAL44PF2/CAL46PF2/CAL48PF2)

寸法図(CAL44PF2/CAL46PF2/CAL48PF2)
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB | |||
| CAL44PF2 | Rc1/2" | 41 | 29 | 33.5 | 23 | 13 | 89 |
| CAL46PF2 | Rc3/4" | 45 | 35 | 40 | 23 | 13 | 129 |
| CAL48PF2 | Rc1" | 54 | 41 | 47 | 23 | 13 | 210 |

商品参考図(CAL44PF3/CAL46PF3/CAL48PF3)

寸法図(CAL44PF3/CAL46PF3/CAL48PF3)
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB | |||
| CAL44PF3 | Rc1/2" | 41 | 27 | 30.5 | 23 | 13 | 71 |
| CAL46PF3 | Rc3/4" | 45 | 32 | 36.5 | 23 | 13 | 95 |
| CAL48PF3 | Rc1" | 50.5 | 38 | 43 | 23 | 13 | 133 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)
4.5通常価格(税別):498円~