メカニカル部品技術窓口
サイズでスケールアップしたカップリング。【特長】・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われて...
詳細を確認
必ず、ソケット側からプラグ側に流す(矢印:流体を流す方向)
| 品番 | CAL44 | CAL46 | CAL48 | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| 管用サイズ | 15A | 20A | 25A | |
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・ステンレス(SUS304) | |||
| 取付形状 | ホースニップル(H) | |||
| シ一ル材質 使用温度範囲 |
標準 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | ||
| 才プション | フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃ | |||
| 最高使用圧力 最大衝撃圧力 |
鋼鉄・ステンレス | 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa | ||
| 最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa | ||||
| 適用流体 | 真鍮 | 空気、油 他 | ||
| 鋼鉄 | 空気、水 他 | |||

商品参考図(CAL44PH/CAL46PH/CAL48PH)

寸法図(CAL44PH/CAL46PH/CAL48PH)
| 品番 | 適用 ホース |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φH | l1 | l2 | φT | φB1 | φB2 | |||
| CAL44PH | 1/2" | 67 | 22 | 36 | 23 | 15 | 9 | 13 | 69 |
| CAL46PH | 3/4" | 76 | 30 | 45 | 23 | 21 | 13 | 13 | 120 |
| CAL48PH | 1" | 86 | 34 | 55 | 23 | 27 | 20 | 13 | 155 |

商品参考図(CAL44PH2/CAL46PH2/CAL48PH2)

寸法図(CAL44PH2/CAL46PH2/CAL48PH2)
| 品番 | 適用 ホース |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φH | l1 | l2 | φT | φB1 | φB2 | |||
| CAL44PH2 | 1/2" | 66 | 22 | 36 | 23 | 15 | 10 | 13 | 73 |
| CAL46PH2 | 3/4" | 77 | 25 | 45 | 23 | 21 | 13 | 13 | 137 |
| CAL48PH2 | 1" | 85 | 32 | 54 | 23 | 27 | 19 | 13 | 166 |

商品参考図(CAL44PH3/CAL46PH3/CAL48PH3)

寸法図(CAL44PH3/CAL46PH3/CAL48PH3)
| 品番 | 適用 ホース |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φH | l1 | l2 | φT | φB1 | φB2 | |||
| CAL44PH3 | 1/2" | 66 | 22 | 36 | 23 | 15 | 10 | 13 | 63 |
| CAL46PH3 | 3/4" | 77 | 25 | 45 | 23 | 21 | 13 | 13 | 116 |
| CAL48PH3 | 1" | 85 | 32 | 54 | 23 | 27 | 19 | 13 | 158 |
サイズでスケールアップしたカップリング。
【特長】
・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています
・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~