メカニカル部品技術窓口
ALTYPE20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリング。【特長】・工場内のエアー...
詳細を確認
鋼鉄(クロムメッキ)製 SF(メネジ形)

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | |||
| CAL44SF | Rc1/2" | 58 | 36.5 | 29 | 33.5 | 229 |
| CAL46SF | Rc3/4" | 60 | 36.5 | 35 | 40 | 263 |
| CAL48SF | Rc1" | 67 | 36.5 | 41 | 47 | 325 |

真鍮製 SF(メネジ形)

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | |||
| CAL44SF2 | Rc1/2" | 57 | 35 | 29 | 33.5 | 231 |
| CAL46SF2 | Rc3/4" | 61 | 35 | 35 | 40 | 278 |
| CAL48SF2 | Rc1" | 68 | 35 | 41 | 47 | 350 |

ステンレス(SUS304)製 SF(メネジ形)

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | |||
| CAL44SF3 | Rc1/2" | 57 | 35 | 29 | 33.5 | 212 |
| CAL46SF3 | Rc3/4" | 62 | 35 | 32 | 33.5 | 230 |
| CAL48SF3 | Rc1" | 68 | 35 | 38 | 43 | 278 |
| 品番 | CAL44 | CAL46 | CAL48 | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| 管用サイズ | 15A | 20A | 25A | |
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・ステンレス(SUS304) | |||
| 取付形状 | メネジ(F) | |||
| シール材質 使用温度範囲 |
標準 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | ||
| オプション | フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃ | |||
| 最高使用圧力 最大衝撃圧力 |
鋼鉄・ステンレス | 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa | ||
| 最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa | ||||
| 適用流体 | 真鍮 | 空気、油 他 | ||
| 鋼鉄 | 空気、水 他 | |||
ALTYPE20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリング。
【特長】
・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われている。
・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性、耐摩耗性に優れている。
・本体材質、サイズ、取付形状が豊富で汎用性抜群。
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉。
【用途】
・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~