メカニカル部品技術窓口
鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。【特長】・AL TYPE...
詳細を確認
外形図

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | φB | |||
| CAL44SM | R 1/2" | 64 | 36.5 | 29 | 33.5 | 13 | 224 |
| CAL46SM | R 3/4" | 66 | 36.5 | 32 | 36.5 | 16 | 248 |
| CAL48SM | R 1" | 70 | 36.5 | 36 | 41 | 22 | 290 |
標準O-リング材質:ニトリルゴム(NBR)

外形図

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | φB | |||
| CAL44SM2 | R 1/2" | 63 | 35 | 29 | 33.5 | 13 | 227 |
| CAL46SM2 | R 3/4" | 67 | 35 | 29 | 33.5 | 16 | 261 |
| CAL48SM2 | R 1" | 72 | 35 | 36 | 41 | 22 | 315 |
標準O-リング材質:ニトリルゴム(NBR)

外形図

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | φB | |||
| CAL44SM2 | R 1/2" | 63 | 35 | 29 | 33.5 | 13 | 227 |
| CAL46SM2 | R 3/4" | 67 | 35 | 29 | 33.5 | 16 | 261 |
| CAL48SM2 | R 1" | 72 | 35 | 36 | 41 | 22 | 315 |
標準O-リング材質:ニトリルゴム(NBR)
鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
【特長】
・AL TYPE20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します
【用途】
・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します
・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):851円~