メカニカル部品技術窓口
AL TYPE20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。【特長】・工場内の...
詳細を確認
鋼鉄(クロムメッキ)製 SH(ホースニップル形)

寸法図
| 品番 | 適用 ホース |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | l | φB | φT | |||
| CAL44SH | 1/2" | 84 | 36.5 | 29 | 33.5 | 36 | 9 | 15 | 234 |
| CAL46SH | 3/4" | 93 | 36.5 | 29 | 33.5 | 45 | 13 | 21 | 266 |
| CAL48SH | 1" | 103 | 36.5 | 29 | 33.5 | 55 | 20 | 27 | 287 |

真鍮製 SH(ホースニップル形)

寸法図
| 品番 | 適用 ホース |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | l | φB | φT | |||
| CAL44SH2 | 1/2" | 83 | 35 | 29 | 33.5 | 36 | 10 | 15 | 235 |
| CAL46SH2 | 3/4" | 92 | 35 | 29 | 33.5 | 45 | 14 | 21 | 259 |
| CAL48SH2 | 1" | 102 | 35 | 29 | 33.5 | 54 | 19 | 27 | 293 |

ステンレス(SUS304)製 SH(ホースニップル形)

寸法図
| 品番 | 適用 ホース |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | l | φB | φT | |||
| CAL44SH3 | 1/2" | 85 | 35 | 29 | 33.5 | 38 | 10 | 15 | 213 |
| CAL46SH3 | 3/4" | 88 | 35 | 29 | 33.5 | 40.5 | 14 | 21 | 239 |
| CAL48SH3 | 1" | 102 | 35 | 29 | 33.5 | 54 | 19 | 27 | 292 |
| 品番 | CAL44 | CAL46 | CAL48 | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| 管用サイズ | 15A | 20A | 25A | |
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・ステンレス(SUS304) | |||
| 取付形状 | ホースニップル(H) | |||
| シール材質 使用温度範囲 |
標準 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | ||
| オプション | フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃ | |||
| 最高使用圧力 最大衝撃圧力 |
鋼鉄・ステンレス | 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa | ||
| 最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa | ||||
| 適用流体 | 真鍮 | 空気、油 他 | ||
| 鋼鉄 | 空気、水 他 | |||
AL TYPE20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。
【特長】
・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています
・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します
【用途】
・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~