メカニカル部品技術窓口
鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。【特長】・取り付けの条件...
詳細を確認
外形図

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB | |||
| CAL21PF | Rc 1/8" | 33 | 14 | 16 | 20 | 7.5 | 22 |
| CAL22PF | Rc 1/4" | 37 | 17 | 19.5 | 20 | 7.5 | 30 |
| CAL23PF | Rc 3/8" | 38 | 21 | 24 | 20 | 7.5 | 40 |
| CAL24PF | Rc 1/2" | 39 | 29 | 33.5 | 20 | 7.5 | 81 |

外形図

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB | |||
| CAL22PF2 | Rc 1/4" | 37 | 17 | 19.5 | 20 | 7.5 | 32 |
| CAL23PF2 | Rc 3/8" | 37 | 21 | 24 | 20 | 7.5 | 43 |
| CAL24PF2 | Rc 1/2" | 38 | 29 | 33.5 | 20 | 7.5 | 79 |

外形図

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB | |||
| CAL22PF3 | Rc 1/4" | 37 | 17 | 19.5 | 20 | 7.5 | 31 |
| CAL23PF3 | Rc 3/8" | 37 | 21 | 24 | 20 | 7.5 | 39 |
| CAL24PF3 | Rc 1/2" | 38 | 29 | 33.5 | 20 | 7.5 | 69 |
鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
【特長】
・取り付けの条件、仕様に合わせ、多様な形状・サイズ・材質をラインナップ
・ソケット・プラグの互換性にも優れています
・ALタイプの20型プラグメネジタイプ。20型プラグと組み合わせて使用
・メネジタイプは機械等の接続部の相手側がオネジのものに取付
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します
【用途】
・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~