メカニカル部品技術窓口
ソケット・プラグの互換性にも優れる、ソケット SF(メネジ形)。【特長】・ALタイプの20型ソケットメ...
詳細を確認
寸法図(CAL21SF/CAL22SF/CAL23SF/CAL24SF)

寸法図(CAL22SF2/CAL23SF2/CAL24SF2)

寸法図(CAL22SF3/CAL23SF3/CAL24SF3)
| 品番 | CAL21 | CAL22 | CAL23 | CAL24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | 10A | 15A | |
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・ステンレス(SUS304) | ||||
| 取付形状 | メネジ(F) | ||||
| シール材質 使用温度範囲 | 標準 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | |||
| オプション | フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃ | ||||
| 最高使用圧力 最大衝撃圧力 | 鋼鉄・ステンレス | 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa | |||
| 最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa | |||||
| 適用流体 | 真鍮 | 空気、油 他 | |||
| 鋼鉄 | 空気、水 他 | ||||

商品参考図(CAL21SF/CAL22SF/CAL23SF/CAL24SF)

商品参考図(CAL22SF2/CAL23SF2/CAL24SF2)

寸法図(CAL22SF3/CAL23SF3/CAL24SF3)
| 品番 | 接続形状 T | 寸法(mm) | 重量 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | |||
| CAL21SF | Rc1/8'' | 47.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 100 |
| CAL22SF | Rc1/4'' | 50.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 101 |
| CAL23SF | Rc3/8'' | 50.5 | 26.5 | 21 | 24 | 102 |
| CAL24SF | Rc1/2'' | 52.5 | 26.5 | 29 | 33.5 | 138 |
| 品番 | 接続形状 T | 寸法(mm) | 重量 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | |||
| CAL22SF2 | Rc1/4'' | 49.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 108 |
| CAL23SF2 | Rc3/8'' | 50.5 | 26.5 | 21 | 24 | 109 |
| CAL24SF2 | Rc1/2'' | 52.5 | 26.5 | 29 | 33.5 | 153 |
| 品番 | 接続形状 T | 寸法(mm) | 重量 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | |||
| CAL22SF3 | Rc1/4'' | 49.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 99 |
| CAL23SF3 | Rc3/8'' | 50.5 | 26.5 | 21 | 24 | 100 |
| CAL24SF3 | Rc1/2'' | 52.5 | 26.5 | 29 | 33.5 | 138 |

必ず、ソケット側からプラグ側に流す(矢印:流体を流す方向)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
754円 ( 829円 ) | 8日目 |
929円 ( 1,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
930円 ( 1,023円 ) | 1日目 |
2,377円 ( 2,615円 ) | 1日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 1日目 |
1,209円 ( 1,330円 ) | 1日目 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 1日目 |
4,474円 ( 4,921円 ) | 1日目 |
ソケット・プラグの互換性にも優れる、ソケット SF(メネジ形)。
【特長】
・ALタイプの20型ソケットメネジタイプ。20型プラグと組み合わせて使用
・メネジタイプは機械等の接続部の相手側がオネジのものに取付け
・片バルブ、ニトリルゴム
・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています
・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~