17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM

通常単価(税別)
8594,997
税込単価
9455,497
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ソケット・プラグの互換性にも優れる、ソケット SM(オネジ形)。【特長】・ALタイプの20型ソケットオ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM:関連画像

寸法図(CAL21SM/CAL22SM/CAL23SM/CAL24SM)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM:関連画像

寸法図(CAL22SM2/CAL23SM2/CAL24SM2)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM:関連画像

寸法図(CAL22SM3/CAL23SM3/CAL24SM3)

製品仕様

品番CAL21CAL22CAL23CAL24
サイズ1/8"1/4"3/8"1/2"
管用サイズ6A8A10A15A
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・ステンレス(SUS304)
取付形状オネジ(M)
シール材質
使用温度範囲
標準ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃
オプションフッ素ゴム(FKM) : -20℃~+180℃
最高使用圧力
最大衝撃圧力
鋼鉄・ステンレス最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa
最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa
適用流体真鍮空気、油 他
鋼鉄空気、水 他

外観

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM:関連画像

商品参考図(CAL21SM/CAL22SM/CAL23SM/CAL24SM)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM:関連画像

商品参考図(CAL22SM2/CAL23SM2/CAL24SM2)

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM:関連画像

商品参考図(CAL22SM3/CAL23SM3/CAL24SM3)

規格表

品番接続形状
T
寸法(mm)重量
(g)
LφDSCφB
CAL21SMR1/8"53.526.51921.5498
CAL22SMR1/4"55.526.51921.57100
CAL23SMR3/8"56.526.51921.58108
CAL24SMR1/2"58.526.522259126
品番接続形状
T
寸法(mm)重量
(g)
LφDSCφB
CAL22SM2R1/4"55.526.51921.57110
CAL23SM2R3/8"56.526.51921.58117
CAL24SM2R1/2"59.526.5222512140
品番接続形状
T
寸法(mm)重量
(g)
LφDSCφB
CAL22SM3R1/4"55.526.51921.56.5101
CAL23SM3R3/8"56.526.51921.58107
CAL24SM4R1/2"59.526.5222512124

使用例

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM:関連画像

必ず、ソケット側からプラグ側に流す(矢印:流体を流す方向)

注意・禁止事項

ご使用上の注意

  • 20型と40型は互換性はありません。
  • 流体は、ソケット側からプラグ側の方向に流すようにして下さい。
  • 逆方向に流される場合はW型とご指定下さい。
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示下さい。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。特にシールテープの切れ端には御注意下さい。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。

型番リスト

表示件数

適用流体

本体材質

ねじの呼び(inch)

最高使用圧力

(MPa)

トラスココード

最小発注数量
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
1/8
0~1.5
838-5483
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
1/4
0~1.5
364-2691
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮
1/4
0~1.0
364-2704
1個
水 / 空気
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1/4
0~1.5
364-2712
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
3/8
0~1.5
364-2917
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮
3/8
0~1.0
364-2925
1個
水 / 空気
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
3/8
0~1.5
364-2933
1個
空気 / 油
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
1/2
0~1.5
364-3115
1個
水 / 空気
[銅合金] 真鍮
1/2
0~1.0
364-3123
1個
水 / 空気
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
1/2
0~1.5
364-3131
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
859
( 945 )
8日目
937
( 1,031 )
1日目
1,897
( 2,087 )
1日目
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
1日目
4,053
( 4,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,436
( 1,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,549
( 2,804 )
1日目
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソケット・プラグの互換性にも優れる、ソケット SM(オネジ形)。
【特長】
・ALタイプの20型ソケットオネジタイプ。20型プラグと組み合わせて使用
・オネジタイプは機械等の接続部の相手側がメネジのものに取付
・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています
・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 【材質区分】型番末尾ー無 鋼鉄、 型番末尾ー2 真鍮、 型番末尾ー3 ステンレス

12

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSMのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q流体は両方向から流しても大丈夫ですか
A
必ずソケットからプラグへ流すようにしてください
プラグからソケットへ流す場合は別のW型とご指定ください。
Q20型と40型は互換性はありますか
A
ございません。
品番20型、40型それぞれで接続が可能となっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSM
クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSF
クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM
クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM
クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPF
クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSM
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格859-754 -853 -284 -273 -2,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットソケットプラグプラグソケット
取付形状オネジメネジオネジオネジメネジオネジ
ねじの種類R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング