メカニカル部品技術窓口
ソケット・プラグの互換性にも優れた、ソケットSH(ホースニップル形)。【特長】・ALタイプの20型ソケ...
詳細を確認
CAL21SH/CAL22SH/CAL23SH/CAL24SH

CAL22SH2/CAL23SH2/CAL24SH2

CAL22SH3/CAL23SH3/CAL24SH3
| 品番 | CAL21 | CAL22 | CAL23 | CAL24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | 10A | 15A | |
| 本体材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・ステンレス(SUS304) | ||||
| 取付形状 | ホースニップル(H) | ||||
| シール材質 使用温度範囲 | 標準 | ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃ | |||
| オプション | フッ素ゴム(FKM) : -20℃~+180℃ | ||||
| 最高使用圧力 最大衝撃圧力 | 鋼鉄・ステンレス | 最高使用圧力1.5MPa 最大衝撃圧力2.0MPa | |||
| 最高使用圧力1.0MPa 最大衝撃圧力1.5MPa | |||||
| 適用流体 | 真鍮 | 空気、油 他 | |||
| 鋼鉄 | 空気、水 他 | ||||

CAL21SH/CAL22SH/CAL23SH/CAL24SH(鋼鉄)

CAL22SH2/CAL23SH2/CAL24SH2(真鍮)

CAL22SH3/CAL23SH3/CAL24SH3(ステンレス)
| 品番 | 適用 ホース | 寸法(mm) | 重量 (g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | L | φB | φT | |||
| CAL21SH | 1/8" | 72.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 30 | 4.5 | 7.5 | 99 |
| CAL22SH | 1/4" | 72.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 30 | 5 | 9 | 102 |
| CAL23SH | 3/8" | 76.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 34 | 7.5 | 11.3 | 105 |
| CAL24SH | 1/2" | 78.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 36 | 9 | 15 | 117 |
| 品番 | 適用 ホース | 寸法(mm) | 重量 (g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | L | φB | φT | |||
| CAL22SH2 | 1/4" | 72.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 30 | 5 | 9 | 111 |
| CAL23SH2 | 3/8" | 76.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 34 | 7.5 | 11.3 | 112 |
| CAL24SH2 | 1/2" | 78.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 36 | 9 | 15 | 127 |
| 品番 | 適用 ホース | 寸法(mm) | 重量 (g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | L | φB | φT | |||
| CAL22SH3 | 1/4" | 72.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 30 | 5 | 9 | 102 |
| CAL23SH3 | 3/8" | 76.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 34 | 7 | 11.3 | 106 |
| CAL24SH3 | 1/2" | 78.5 | 26.5 | 19 | 21.5 | 36 | 7.5 | 15 | 125 |

必ず、ソケット側からプラグ側に流す(矢印:流体を流す方向)
ソケット・プラグの互換性にも優れた、ソケットSH(ホースニップル形)。
【特長】
・ALタイプの20型ソケットホースニップルタイプ。20型プラグと組み合わせて使用
・ホースニップルタイプはタケノコの形状をしており、ホースに差込み取付る
・工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています
・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています
・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です
・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~