メカニカル部品技術窓口

確定しました

クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSH

型番:

CAL12SH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAL12SHの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット
取付形状
ホースニップル
適用流体
空気
本体材質
[銅合金] 真鍮(クロムメッキ)
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
二トリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
0~1.0
適用ホース
1/4"
トラスココード
838-5469
-
-

商品情報

ALTYPE 真鍮(クロムメッキ)製SH(ホースニップル形)の仕様

クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSH:関連画像

外形図

クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSH:関連画像

寸法図

製品仕様

品番 適用
ホース
寸法(mm) 重量
(g)
L φD S C l φB φT
CAL12SH 1/4'' 66 19 17 18.5 30 5 8.5 52
  • 標準O-リング材質:ニトリルゴム(NBR)
  • 流体によってシール材質が異なりますので御明示ください。
  • 異物混入や付着は漏れの原因になります。
  • 特にシールテープの切れ端にはご注意ください。
  • 人為的に衝撃、打撃、引っ張り、曲げを加えないで下さい。
  • 分解しないで下さい。漏れなどの不具合の原因となります。

型番リスト

表示件数
型番
CAL12SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853
( 938 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付。
・作業性に優れ、ソケット、プラグのより戻しが極めて軽快。
・ソケット側にはバルブを内臓し、着脱操作によって自動的に開閉。
・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性がある。
・流体を流す方法は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。
【用途】
・軽量設計のでハンドツールの手元接続に最適。

カタログ

  • 【材質区分】型番末尾ー無 鋼鉄、 型番末尾ー2 真鍮、 型番末尾ー3 ステンレス

26

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSHの型番CAL12SHのページです。 型番CAL12SHに関する仕様情報を記載しております。
クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ接続とななんですか
A
プラグを差し込むだけでスリープをスライドさせる必要がなく接続できます。
QOリングは種類はありますか
A
標準はNBRですがオプションでFKMも可能です。ご相談ください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSH
クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSM
クイックカップリング AL TYPE10型 ソケットSF
クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPH
クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPM
クイックカップリング AL TYPE10型 プラグPF
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格853853 -853257234257
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットソケットプラグプラグプラグ
取付形状ホースニップルオネジメネジホースニップルオネジメネジ
適用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質真鍮(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)真鍮(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング