メカニカル部品技術窓口
軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付のプラグ。

商品参考図

ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる(矢印:流体を流す方向)

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | C | l | φB1 | φB2 | |||
| CAL11PM | R 1/8" | 31 | 12 | 13 | 15 | 6 | 6 | 10 |
| CAL12PM | R 1/4" | 34 | 17 | 18.5 | 15 | 6 | 6 | 21 |
| 品番 | CAL11 | CAL12 | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | |
| 本体材質 | ソケット | 真鍮(クロムメッキ) | |
| プラグ | 鋼鉄(クロムメッキ) | ||
| 取付形状 | オネジ(M) | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最大衝撃圧力 | 1.5MPa | ||
| 適用流体 | 空気 | ||
流路の最小断面積
| 品番 | 11PM | 12PM |
|---|---|---|
| 11SM | 19.6 | 19.6 |
| 11SB | 12.6 | 12.6 |
| 12SH | 21.2 | 21.2 |
| 12SM | 22.1 | 23.8 |
| 12SF | 22.1 | 23.8 |
| 12SB | 22.1 | 22.1 |
単位:mm



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~