メカニカル部品技術窓口

商品参考図

ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる(矢印:流体を流す方向)

寸法図
| 品番 | 接続形状 T |
寸法(mm) | 重量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | S | C | φB | |||
| CAL11SM | R1/8" | 45 | 19 | 17 | 18.5 | 5 | 48 |
| CAL12SM | R1/4" | 49 | 19 | 17 | 18.5 | 6 | 53 |
| 品番 | CAL11 | CAL12 | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1/8" | 1/4" | |
| 管用サイズ | 6A | 8A | |
| 本体材質 | ソケット | 真鍮(クロムメッキ) | |
| プラグ | 鋼鉄(クロムメッキ) | ||
| 取付形状 | オネジ(M) | ||
| シール材質 使用温度範囲 |
標準 | ニトリルゴム(NBR):-20℃~+80℃ | |
| オプション | フッ素ゴム(FKM):-20℃~+180℃ | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最大衝撃圧力 | 1.5MPa | ||
| 適用流体 | 空気 | ||
流路の最小断面積
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11SM | 19.6 | 11.9 | 19.6 | 19.6 |
| 12SM | 22.1 | 11.9 | 21.2 | 23.8 |
単位:mm



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型
4.6通常価格(税別):890円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~