メカニカル部品技術窓口
ナイロン6素材の車輪。 【特長】 ・重量物運搬時に安全面の考慮と共に極力コストを抑えたい場合に使用され...
詳細を確認
YN-50

YN-65

YN-75
| 型番 | べアリング | 車輪径 mm | リム幅 mm | ボス幅 mm | 軸径 mm | 最大許容 荷重kg(N) | 自重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN-50 | JBB | 50 | 32.5 | 35.5 | 8 | 300(2940) | 0.10 |
| YN-65 | JBB | 65 | 36 | 39 | 10 | 400(3920) | 0.20 |
| YN-75 | JBB | 75 | 39 | 42 | 10 | 500(4900) | 0.27 |
低床重荷重用と呼ばれるこの製品は今では多くのユーザーから当たり前に様にご要望を受け製造していますが実は弊社は後発メーカーです。
それが何故全体シェアの上位に?それは『色指定が可能』と言う誰も考えなかった点に着目した事です。
『はいからコンパクト』と言うネーミングで数十年前に登場した製品ですが今では装置の外装色に合わせた仕様が
可能な点や走行時における旋回性能の良さが顧客受けし今でも多くの方からご要望を頂いています。
ナイロン6素材の車輪。
【特長】
・重量物運搬時に安全面の考慮と共に極力コストを抑えたい場合に使用される車輪。
【用途】
・レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機械など。
・製品重量が相当重い事から設置時に高さに制限のある製品。
・AGVなどの内蔵部品で使用される高荷重ガイドなど。

シシクアドクライス
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用)(車輪)
モノマーキャスト素材のナイロン車輪。使用する車輪には『密閉型ラジアルベアリング』を採用し、グリス追加注入が不要。<br>カラーバリエーションとして青/黒があり、使用する金具色に合わせる事が可能。RoHS指令使用制限6物質は含有していない。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ナイロン車
4通常価格(税別):39円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~

ナンシン
ゴム車輪RMシリーズ
5通常価格(税別):140円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ユーエイキャスター
車輪・ナイロン車(交換用車輪)
5通常価格(税別):155円~